Danfoss logo
145B3032_39_Akva_Vita_MSS_2020

Warranty & Service

145B3038

Akva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HEX lämmitys, juotosmateriaaliRuostumaton teräs
HEX lämmitys, metalliseosAISI 316
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed stainless steel
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 1
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]616 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]740 mm
KotelovaihtoehtoLisäosa
KuvausAkva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM
Lattialämmityspiiri – pumpun merkkiWilo
Lattialämmityspiiri – pumpun tyyppiWilo Yonos Para 15/6
LiitäntäsuuntaAlhaalla
LisätietojaSuoralämmitys ja paine-erosäädinTurvatoimintoTermostaattinen sekoituspiiri
LKV siirrinmalliXB37
LKV-kiertoLisäosa
LKV-liitäntätapaG sisäkierre
LKV-säätimen nimiPM
Ominaisuudet
Arvo
LKV-säätimen tyyppiMenovirtaus
LKV-teho [kW]58 kW
LKV-yhdekokoG3/4"
LV-liitäntätapaG sisäkierre
LV-putkikokoØ18
LV-säätimen tyyppiTermostaattinen + paine-ero
LV-yhdekokoG3/4"
Material DescriptionAkva Vita Low Temp AT S XB37H-30StS PM
Mixing circuit - controlTermostaattiventtiili
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]10 bar
Paine-erosäädinAVPL
Product line67
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]2.0 bar
Syvyys ilman koteloa [mm]577 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]150 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]200 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]600 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]95 °C
TuoteryhmäHuoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiWarranty & Service

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino23 Kilogram
Nettopaino22.5 Kilogram
Määrä75 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424653798
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm