Danfoss logo
145B3033 and 145B3035

Warranty & Service

145B3035

Akva Lux MSS High Flow S XB37H-30 PTC

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 1
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekokoG3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]616 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]740 mm
KuvausAkva Lux MSS High Flow S XB37H-30 PTC
Lattialämmityspiiri – pumpun merkkiWilo
Lattialämmityspiiri – pumpun tyyppiWilo Yonos Para 15/6
LiitäntäsuuntaAlhaalla
LisätietojaSuoralämmitys ja paine-erosäädinTurvatoimintoTermostaattinen sekoituspiiri
LKV siirrinmalliXB37
LKV-kiertoLisäosa
LKV-liitäntätapaG sisäkierre
LKV-putkikokoØ18
LKV-säätimen nimiPTC
LKV-säätimen tyyppiMenovirtaus/termostaatti
LKV-teho [kW]78 kW
Ominaisuudet
Arvo
LKV-yhdekokoG3/4"
LV-liitäntätapaG sisäkierre
LV-putkikokoØ18
LV-säätimen tyyppiTermostaattinen + paine-ero
LV-yhdekokoG3/4"
Material DescriptionAkva Lux High Flow AT S XB37H-30 PTC
Mixing circuit - controlTermostaattiventtiili
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]10 bar
Paine-erosäädinAVPL
Pakkauksen korkeus [mm]620 mm
Pakkauksen leveys [mm]580 mm
Pakkauksen syvyys [mm]150 mm
Product line67
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]2.0 bar
Syvyys ilman koteloa [mm]150 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]200 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]95 °C
TuoteryhmäHuoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiWarranty & Service
Valmistajan nimiDanfoss

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino23 Kilogram
Nettopaino22.5 Kilogram
Määrä75 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428532440
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm