Danfoss logo
145b1941 and 145B1944

Warranty & Service

145B1944

Danfoss EvoFlat MSS A2G, 45kW, 18,5l/min lattialämmitykseen, sis. LKV-kierron

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileContains Liquids
EristysaineIlman
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HEX LKV, juotosmateriaaliGasketed copper
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Kotelon materiaaliValkolakattu seinäas.
KotelovaihtoehtoLisäosa
Kotitalouksien määrä [Maks.]2
Kotitalouksien määrä [Min.]1
KuvausDanfoss EvoFlat MSS A2G, 45kW, 18,5l/min lattialämmitykseen, sis. LKV-kierron
Lämmityksen säätimen nimiFTC
Lämmitysteho [kW] [Max]15 kW
Lämmitysteho [kW] [Min]10 kW
Lämmönsiirtimen koestuspaine [bar]38 bar
Lämpöpumpun merkkiWilo
Lämpöpumpun tyyppiYONOS PARA RS 15/6
Lattialämmityspiiri – pumpun merkkiWilo
Lattialämmityspiiri – pumpun tyyppiWilo Yonos Para 15/6
LiitäntäsuuntaAlhaalla
LisätietojaLKV-kiertoTurvatoimintoAlueventtiilin toimimoottori
LKV siirrinmalliU141RH
LKV-kiertoEi sis.
LKV-kiertovesipumpun malliYONOS PARA Z15/7 RK
LKV-kiertovesipumpun merkkiWilo
Ominaisuudet
Arvo
LKV-liitäntätapaG sisäkierre
LKV-putkikokoØ18
LKV-säätimen nimiTPC-M
LKV-säätimen tyyppiMenovirtaus/termostaatti
LKV-teho [kW] [Max]55 kW
LKV-teho [kW] [Min]37 kW
LKV-yhdekoko3/4"
LV-liitäntätapaG sisäkierre
LV-putkikokoØ18
LV-säätimen tyyppiTermostaattinen + paine-ero
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionEvoFlat MSS A2G TWA w/HTC Cirk
Mixing circuit - controlTermostaatti
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]10 bar
Paine-erosäädinIntegroitu
Pakkauksen korkeus [mm]160 mm
Pakkauksen leveys [mm]800 mm
Pakkauksen syvyys [mm]600 mm
Product line67
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Siirrin tiivistemateriaali, lämmitysEPDM
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]2.0 bar
Syvyys ilman koteloa [mm]150 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]153 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]95 °C
TuoteryhmäHuoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiWarranty & Service

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino24 Kilogram
Nettopaino22.8 Kilogram
Määrä77.346 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428524780
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm