Danfoss logo
MSS

Warranty & Service

145B1038

EvoFlat MSS1, ei sis. EPP-eristettyä etukantta + TWA-Z 230V NF

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileContains Liquids
EristysaineEPP-KANSI
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HEX lämmitys, juotosmateriaaliKupari
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 1
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Kotelon materiaaliValkolakattu seinäas.
KotelovaihtoehtoLisäosa
Kotitalouksien määrä [Min.]1
KuvausEvoFlat MSS1, ei sis. EPP-eristettyä etukantta + TWA-Z 230V NF
Lämmityksen säätimen nimiFTC
Lämmitysteho [kW] [Max]15 kW
Lämmitysteho [kW] [Min]10 kW
Lämmönsiirtimen koestuspaine [bar]38 bar
Lämpöpumpun merkkiWilo
Lämpöpumpun tyyppiYONOS PARA R 15/6
Lattialämmityspiiri – pumpun merkkiWilo
Lattialämmityspiiri – pumpun tyyppiWilo Yonos Para 15/6
LiitäntäsuuntaAlhaalla
LisätietojaEPP-eristetty etukansiAlueventtiilin termomoottori
LKV siirrinmalliXB06H-1 26
LKV-kiertoEi sis.
LKV-liitäntätapaG sisäkierre
Ominaisuudet
Arvo
LKV-putkikokoØ18
LKV-säätimen nimiTPC-M
LKV-säätimen tyyppiMenovirtaus/termostaatti
LKV-teho [kW] [Max]55 kW
LKV-teho [kW] [Min]37 kW
LKV-yhdekoko3/4"
LV-liitäntätapaG sisäkierre
LV-putkikokoØ18
LV-säätimen tyyppiTermostaattinen + paine-ero
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionEvoFlat MSS FR1 TPC-M, TWA
Mixing circuit - controlTermostaatti
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]10 bar
Paine-erosäädinIntegroitu
Pakkauksen korkeus [mm]160 mm
Pakkauksen leveys [mm]800 mm
Pakkauksen syvyys [mm]600 mm
Product line67
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]2.0 bar
Syvyys ilman koteloa [mm]150 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]153 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]95 °C
TuoteryhmäHuoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiWarranty & Service

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino12.63 Kilogram
Nettopaino11.43 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424653170
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm