Danfoss logo
145B0104_145B0067

Warranty & Service

145B0067

EvoFlat FSS A2 (radiator heating)

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileContains Gas
EristysaineIlman
HEX lämmitys, juotosmateriaaliRuostumaton teräs
HEX lämmitys, metalliseosAISI 316
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed stainless steel
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 3
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]590 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]590 mm
Kotelon materiaaliValkolakattu seinäas.
KotelovaihtoehtoLisäosa
Kotitalouksien määrä [Maks.]2
Kotitalouksien määrä [Min.]1
KuvausEvoFlat FSS A2 (radiator heating)
Lämmityksen säätimen nimiTPC-M
Lämmitysteho [kW] [Max]15 kW
Lämmitysteho [kW] [Min]10 kW
Lämmönsiirtimen koestuspaine [bar]38 bar
LiitäntäsuuntaAlhaalla
LKV siirrinmalliXB06H-1 40
LKV-kiertoEi sis.
LKV-liitäntätapaG sisäkierre
LKV-putkikokoØ18
LKV-säätimen nimiTPC-M
LKV-säätimen tyyppiMenovirtaus/termostaatti
Ominaisuudet
Arvo
LKV-teho [kW] [Max]55 kW
LKV-teho [kW] [Min]37 kW
LKV-yhdekoko3/4"
LV-liitäntätapaG sisäkierre
LV-putkikokoØ18
LV-säätimen tyyppiPaine-erosäädin + piirikohtainen venttiili
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionEvoFlat FSS A2StS TPC-M 18L/min
Mixing circuit - controlTermostaatti
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]10 bar
Paine-erosäädinIntegroitu
Pakkauksen korkeus [mm]160 mm
Pakkauksen leveys [mm]800 mm
Pakkauksen syvyys [mm]600 mm
Product line67
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RemarksInsulated Flatstations
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]2.0 bar
Syvyys ilman koteloa [mm]545 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]110 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]153 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]545 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]95 °C
TuoteryhmäHuoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiWarranty & Service

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino12.03 Kilogram
Nettopaino10.83 Kilogram
Määrä84.525 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428524520
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm