Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Tyyppi 1, Lämmityksen säätimen nimi: RAVK, LKV-säätimen nimi: IHPT
144H3026
Tuotetyyppi: Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Tyyppi 1, 10 bar, 110 °C, RAVK, IHPT
144H3026
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Heating Actuator | RAVK |
| Heating Control valve | VMT |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Brazed copper |
| Hyväksyntä | CE |
| Käyttöveden kierto, putkikoko | DN15 |
| Käyttöveden kierto, yhdekoko | 3/4" |
| Käyttöveden kierto, yhdetyyppi | sisäkierre |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 1 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | sisäkierre |
| KL-putkikoko | Ø18 |
| KL-yhdekoko | 3/4" |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 660 mm |
| Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm] | 660 mm |
| Kotelon materiaali | Ei sis. |
| Kotelovaihtoehto | Ei |
| Kuvaus | Termix VMTD MIX-I-FI Mini 1 |
| Lämmityksen säätimen nimi | RAVK |
| Liitäntäsuunta | Alhaalla |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Alhaalla |
| LKV siirrinmalli | XB06H+-1 26 G3/4"*20 H |
| LKV-kierto | Lisävaruste |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LKV-liitäntätapa | sisäkierre |
| LKV-putkikoko | Ø18 |
| LKV-säätimen nimi | IHPT |
| LKV-säätimen tyyppi | Menovirtaus/termostaatti |
| LKV-yhdekoko | 3/4" |
| LV-liitäntätapa | sisäkierre |
| LV-putkikoko | Ø18 |
| LV-säätimen tyyppi | Termostaattinen + paine-erosäädin |
| LV-yhdekoko | 3/4" |
| Material Description | Termix VMTD MIX-I-FI Mini 1 |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 10 bar |
| Product line | 33 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 330052a7-3a1d-4b2a-9bfe-3e721f798c50 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Termix VMTD MIX-I-FI Mini 1 |
| Sisältää paristot | No |
| Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Syöttöjännite (V) | 230.0 V |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 300 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 240 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 240 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 300 mm |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 110 °C |
| Tuoteryhmä | Pienet lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | Termix VMTD MIX-I-FI Mini |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 21 Kilogram |
| Nettopaino | 20 Kilogram |
| Määrä | 0.048 Cubic meter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561813244 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |