Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

Lämmitysmatot, DEVIflex 175T, 175 W/m², 3.80 m², Syöttöjännite [V] AC: 230

140F1482

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Maton leveys [m]: 0.8, Maton pituus [m]: 5

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennuslämpötila [°C] [Min.]-5 °C
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elementti IP-luokkaIPX7
HyväksyntäCE
Johtimen eristysXLPE
Kaapelin halkaisija [mm]6.9 mm
Kaapelin vastus [Ohm]79.8000 Ohm
KaapelisuojusAlumiinifolio 100%
KaapelityyppiKaksoisjohdin
KäyttökohdeFloor heating
LämmitysperiaateSarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W]665 W
LiitoskaapeliKyllä
Liitoskaapeli, koko[mm²]1.5 mm²
Liitoskaapeli, kpl1
Liitoskaapelin johdin, kpl3
Liitoskaapelin pituus [m]6.0 m
Liitoskaapelin tyyppiDTCL
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionDEVIflex 175T 3,8m² 230V 665W
Maton leveys [m]0.8 m
Maton pituus [m]5.00 m
Maton teho [W/m²]175 W/m²
Muodonmuutoslujuus [N]>1500 N
Paksuus [mm]7.90 mm
Peittoalue [m²]3.80 m²
Product line21
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Takuu [vuosi]20
TarvikesarjaSynthetic nail - 40 pc in box
TuoteryhmäLämmitysmatot
TuotetyyppiDEVIflex 175T
Ulkovaipan väriPunainen
UlkovaippaPVC
Vetolujuus [N]400 N
Warranty type20-year full service warranty

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino3.748 Kilogram
Nettopaino3.633 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä22.68 Liter
EAN/UPC5703466253137