Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

Lämmitysmatot, DEVIflex 100T, 100 W/m², 11.00 m², Syöttöjännite [V] AC: 230

140F1459

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Maton leveys [m]: 0.8, Maton pituus [m]: 14.7

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennuslämpötila [°C] [Min.]-5 °C
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elementti IP-luokkaIPX7
HyväksyntäCE
Johtimen eristysXLPE
Kaapelin halkaisija [mm]6.9 mm
Kaapelin vastus [Ohm]47.1000 Ohm
KaapelisuojusAlumiinifolio 100%
KaapelityyppiKaksoisjohdin
KäyttökohdeFloor heating
LämmitysperiaateSarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W]1120 W
LiitoskaapeliKyllä
Liitoskaapeli, koko[mm²]1.5 mm²
Liitoskaapeli, kpl1
Liitoskaapelin johdin, kpl3
Liitoskaapelin pituus [m]6.0 m
Liitoskaapelin tyyppiDTCL
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionDEVIflex 100T 11,0m² 230V 1120W
Maton leveys [m]0.8 m
Maton pituus [m]14.70 m
Maton teho [W/m²]100 W/m²
Muodonmuutoslujuus [N]>1500 N
Paksuus [mm]7.90 mm
Peittoalue [m²]11.00 m²
Product line21
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Takuu [vuosi]20
TarvikesarjaSynthetic nail - 40 pc in box
TuoteryhmäLämmitysmatot
TuotetyyppiDEVIflex 100T
Ulkovaipan väriPunainen
UlkovaippaPVC
Vetolujuus [N]400 N
Warranty type20-year full service warranty

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino6 Kilogram
Nettopaino5.885 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä36.3 Liter
EAN/UPC5703466252963