Danfoss logo
DEVIflex / ECflex new cable

Lämmityskaapelit, DEVIflex™ 6T, 6 W/m, 100 m, Syöttöjännite [V] AC: 230

140F1207

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Lämmitysperiaate: Sarjaan kytkettävä resistiivinen

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennuslämpötila [°C] [Min.]-5 °C
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.]90 °C
Elementti IP-luokkaIPX7
EPD saatavillaYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäCEUkrTESTEAC
Johtimen eristysXLPE
Kaapeli kelallaEi
Kaapelin halkaisija [mm]6.9 mm
Kaapelin pituus [m]100.000 m
Kaapelin teho [W/m]6 W/m
Kaapelin vastus [Ohm]83.6000 Ohm
KaapelisuojusAlumiinifolio 100%
KaapelityyppiKaksoisjohdin
KäyttökohdeCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
Käyttölämpötila [°C] [Maks.]80 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausDEVIflex 6T 635W 230V 100m
LämmitysperiaateSarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W]635 W
LiitoskaapeliKyllä
Liitoskaapeli, koko[mm²]1.5 mm²
Liitoskaapeli, kpl1
Liitoskaapelin johdin, kpl3
Liitoskaapelin pituus [m]2.3 m
Ominaisuudet
Arvo
Liitoskaapelin tyyppiDTCL
LyijytönKyllä
Määrämittaan leikattavaEi
Material DescriptionDEVIflex 6T 635W 230V 100m
Muodonmuutoslujuus [N]>1500 N
Pakkauksen korkeus [mm]120 mm
Pakkauksen leveys [mm]380 mm
Pakkauksen syvyys [mm]380 mm
Palamista hidastavaKyllä
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sertifioinnin suorittanut yritysIntertek SemkoUkrTEST
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Taivutussäde [mm] [Min.]50 mm
Takuu [vuosi]20
TuoteryhmäLämmityskaapelit
TuotetyyppiDEVIflex™ 6T
TuoteversioReady-made
UL-hyväksyttyNo
Ulkovaipan väriPunainen
UlkovaippaPVC
UNSPSC-KOODI26121601
UV-suojattuEi
Vetolujuus [N]>500 N
Warranty type20-year full service warranty

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino6.23 Kilogram
Nettopaino6.168 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä21.157 Liter
EAN/UPC5703466223437