Danfoss logo
140F1170_InControl

Termostaatit

140F1170

Lämpötila - lattia [°C]: 5 - 35, Lämpötila - huone [°C]: 15 - 35, Näytön tyyppi: LED

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
1 Ensiöakun paino kg0.000
1 Ensiöakun SUM-paino kg0.000
2-napainen kytkinEi
Akun tyyppi tai nimiReflowable Lithium Rechargeable Battery (MS621R)
Anturin määrityspiste [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Anturin tyyppiFloor (Room optional)
Asteikon määritys5 - 35ºC
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN-asennusEi
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elementti IP-luokka21
EPD saatavillaYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)7(c)-I
HyväksyntäBluetoothCEZigbeeIntertek Semko
Induktiivinen kuormacos φ= 0.3 max 1A
Jäätymissuojaus [°C]5 °C
KäyttökohdeFloor heating
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Korkeus [mm]71 mm
Kuulapaineen testilämpötila [°C]75 °C
KuvausDEVIreg InControl
Kytkinrele1-napainen
Lämpötila - huone [°C] [Maks.]35 °C
Lämpötila - huone [°C] [Min.]15 °C
Lämpötila - lattia [°C] [Maks.]35 °C
Lämpötila - lattia [°C] [Min.]5 °C
Lämpötilan maks.rajoitin [°C] [Maks.]35 °C
Leveys [mm]44.00 mm
Liitinkaapelin koko maks. [mm²]2 x 2.5
Material DescriptionDEVIreg InControl
Näytön tyyppiLED
Ominaisuudet
Arvo
Näyttö (kyllä/ei)Ei
OhjelmistoluokkaA
Paristo, kpl1
ParistovarmennettuKyllä
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Resistiivinen kuorma maks. [A]16 A
SäätelytyyppiPWM
SCIP-asiakirjan nroa473a671-12f6-41d7-93cc-03ddabde672e
SCIP-asiakirjan tuotenimiDEVIREG INCONTROL - Room thermostat
Sertifioinnin suorittanut yritysIntertek Semko
Sisältää paristotYes
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syöttöjännite [V] AC [maks.]240 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]220 V
Syvyys [mm]34 mm
Takuu [vuosi]5
TuotekuvausDEVIreg™ InControl
TuoteryhmäTermostaatit
TuotetyyppiDEVIreg Incontrol
Tuotteen leveys [mm]44 mm
UL-hyväksyttyNo
Valmiustilan tehonkulutus [W] [Maks.]0.15 W
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]60 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-25 °C
VäriValkoinen RAL 9016
Warranty type5-year product warranty
WEEE-direktiivin piirissäYes
Yhteensopiva kehysjärjestelmäEi
Yhteensopiva muiden valmistajien anturityyppiKyllä
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]35 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]0 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino168 Gram
Nettopaino114 Gram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.722 Liter
EAN/UPC5703466250419