Danfoss logo
DEVIcell DRY 140F1131 L

DEVIcell 50m² 100 kpl

140F1132

Application: Floor heating

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD saatavillaYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleDEVIflex™ 6TDEVIflex™ 10T
KäyttökohdeFloor heating
Käyttölämpötila [°C] [Maks.]80 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausDEVIcell 50m² 100 kpl
Leveys [mm]500.00 mm
Material DescriptionDevicell Dry 50 m² asennus-/eristelevy
Pakkauksen korkeus [mm]1300 mm
Ominaisuudet
Arvo
Pakkauksen leveys [mm]520 mm
Pakkauksen syvyys [mm]1175 mm
Paksuus [mm]13.0 mm
Pituus [m]1.00 m
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMuut lämmitystuotteet
TuotetyyppiDEVIcell™
UL-hyväksyttyNo
UNSPSC-KOODI40101830
Warranty type10-year product warranty

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino147 Kilogram
Nettopaino125 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä1584 Liter
EAN/UPC5703466228098