Danfoss logo
 DEVImat 150T_DEVIreg Display

DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 5.00 m², Syöttöjännite [V] AC: 230

140F0473

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Maton leveys [m]: 0.5, Maton pituus [m]: 10

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennuslämpötila [°C] [Min.]-5 °C
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elementti IP-luokkaIPX7
HyväksyntäCE
Johtimen eristysFEP
Kaapelin halkaisija [mm]3.0 mm
Kaapelin vastus [Ohm]70.7000 Ohm
KaapelisuojusAlumiinifolio 100%
KaapelityyppiKaksoisjohdin
KäyttökohdeFloor heating
KuvausDEVImat 150T 5m² 230V 750W + Display
LämmitysperiaateSarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W]750 W
LiitoskaapeliKyllä
Liitoskaapeli, koko[mm²]1.0 mm²
Liitoskaapeli, kpl1
Ominaisuudet
Arvo
Liitoskaapelin tyyppiDTWB
Material DescriptionDEVImat 150T 5m² 230V 750W + Display
Maton leveys [m]0.5 m
Maton pituus [m]10.00 m
Maton teho [W/m²]150 W/m²
Muodonmuutoslujuus [N]600 N
Peittoalue [m²]5.00 m²
Product line21
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Takuu [vuosi]20
TarvikesarjaDEVIreg™ Display Connect
TuoteryhmäSets heating elements
TuotetyyppiDEVImat™ 150T + DISPLAY
UlkovaippaPVDF
Vetolujuus [N]120 N
Warranty type20-year full service warranty

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.839 Kilogram
Nettopaino2.489 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä22.739 Liter
EAN/UPC5703466253441