Lämmityskaapelit, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 15 m, Syöttöjännite [V] AC: 230
140F0005
Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Lämmitysperiaate: Sarjaan kytkettävä resistiivinen
140F0005
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennuslämpötila [°C] [Min.] | -5 °C |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Elementti IP-luokka | IPX7 |
| EPD saatavilla | Yes |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Hyväksyntä | CEUkrTESTEAC |
| Johtimen eristys | XLPE |
| Kaapeli kelalla | Ei |
| Kaapelin halkaisija [mm] | 7.0 mm |
| Kaapelin pituus [m] | 15.000 m |
| Kaapelin teho [W/m] | 9 W/m |
| Kaapelin vastus [Ohm] | 391.5000 Ohm |
| Kaapelisuojus | Kuparipunos |
| Kaapelityyppi | Kaksoisjohdin |
| Käyttökohde | Pipe / tank frost protection |
| Käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | DEVIaqua 9T 135W 230V 15m |
| Lämmitysperiaate | Sarjaan kytkettävä resistiivinen |
| Lämmönluovutus [W] | 135 W |
| Liitoskaapeli | Kyllä |
| Liitoskaapeli, koko[mm²] | 1.5 mm² |
| Liitoskaapeli, kpl | 1 |
| Liitoskaapelin johdin, kpl | 3 |
| Liitoskaapelin pituus [m] | 2.3 m |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Liitoskaapelin tyyppi | DTCL |
| Lyijytön | Kyllä |
| Määrämittaan leikattava | Ei |
| Material Description | Deviflex DTIV-9 15M, 147W 240V INT |
| Muodonmuutoslujuus [N] | 600 N |
| Pakkauksen korkeus [mm] | 54 mm |
| Pakkauksen leveys [mm] | 386 mm |
| Pakkauksen syvyys [mm] | 386 mm |
| Product line | 21 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sertifioinnin suorittanut yritys | Intertek SemkoUkrTEST |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Taivutussäde [mm] [Min.] | 50 mm |
| Takuu [vuosi] | 20 |
| Tuoteryhmä | Lämmityskaapelit |
| Tuotetyyppi | DEVIaqua™ 9T |
| Tuoteversio | Ready-made |
| UL-hyväksytty | No |
| Ulkovaipan väri | Vaaleansininen |
| Ulkovaippa | MDPE |
| UNSPSC-KOODI | 26121601 |
| UV-suojattu | Kyllä |
| Veden lämpötila [°C] [Maks.] | 23 °C |
| Vetolujuus [N] | >650 N |
| Warranty type | 20-year product warranty |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.3 Kilogram |
| Nettopaino | 0.999 Kilogram |
| Määrä | 8.046 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466201589 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |