Danfoss logo
DEVI_cable boxes Small and for Black cables

Lämmityskaapelit, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 12 m, Syöttöjännite [V] AC: 230

140F0004

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Lämmitysperiaate: Sarjaan kytkettävä resistiivinen

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennuslämpötila [°C] [Min.]-5 °C
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.]85 °C
Elementti IP-luokkaIPX7
EPD saatavillaYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäCEUkrTESTEAC
Johtimen eristysXLPE
Kaapeli kelallaEi
Kaapelin halkaisija [mm]7.0 mm
Kaapelin pituus [m]12.000 m
Kaapelin teho [W/m]9 W/m
Kaapelin vastus [Ohm]480.0000 Ohm
KaapelisuojusKuparipunos
KaapelityyppiKaksoisjohdin
KäyttökohdePipe / tank frost protection
Käyttölämpötila [°C] [Maks.]65 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausDEVIaqua 9T 110W 230V 12m
LämmitysperiaateSarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W]110 W
LiitoskaapeliKyllä
Liitoskaapeli, koko[mm²]1.5 mm²
Liitoskaapeli, kpl1
Liitoskaapelin johdin, kpl3
Liitoskaapelin pituus [m]2.3 m
Ominaisuudet
Arvo
Liitoskaapelin tyyppiDTCL
LyijytönKyllä
Määrämittaan leikattavaEi
Material DescriptionDeviflex DTIV-9 12M, 120W 240V INT
Muodonmuutoslujuus [N]600 N
Pakkauksen korkeus [mm]54 mm
Pakkauksen leveys [mm]386 mm
Pakkauksen syvyys [mm]386 mm
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sertifioinnin suorittanut yritysIntertek SemkoUkrTEST
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Taivutussäde [mm] [Min.]50 mm
Takuu [vuosi]20
TuoteryhmäLämmityskaapelit
TuotetyyppiDEVIaqua™ 9T
TuoteversioReady-made
UL-hyväksyttyNo
Ulkovaipan väriVaaleansininen
UlkovaippaMDPE
UNSPSC-KOODI26121601
UV-suojattuKyllä
Veden lämpötila [°C] [Maks.]23 °C
Vetolujuus [N]>650 N
Warranty type20-year product warranty

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.454 Kilogram
Nettopaino1.44 Kilogram
Määrä8.046 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5703466201572
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm