Plate, S19/PL.05 316L TS 1234R/L H.O
134Z4463
Connection: DN65, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.5
134Z4463
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Liitäntä | DN65 |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S19/PL.05 316L TS 1234R/L H.O |
| Model | S19/PL.05 316L TS 1234R/L H.O |
| Paksuus [mm] | 0.5 mm |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | HANG ON |
| Tuoteryhmä | Heat exchangers |
| Tuotetyyppi | Plate |
| Tuotteen nimi | Spare part |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.948 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nettopaino | 0.948 Kilogram |