Plate, S64/PL.04 316L TS 1234R/L S.L
134Z3064
Connection: DN100, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z3064
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Liitäntä | DN100 |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S64/PL.04 316L TS 1234R/L S.L |
| Model | S64/PL.04 316L TS 1234R/L S.L |
| Paksuus [mm] | 0.4 mm |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Tuoteryhmä | Heat exchangers |
| Tuotetyyppi | Plate |
| Tuotteen nimi | Spare part |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 2.37 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nettopaino | 2.37 Kilogram |