Plate, S55SE/PL.04 316L TS 1234R/L
134Z2734
Connection: DN100, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z2734
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Liitäntä | DN100 |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S55/PL.04 316L TS 1234R/L S.L.E |
| Model | S55SE/PL.04 316L TS 1234R/L |
| Paksuus [mm] | 0.4 mm |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Tuoteryhmä | Heat exchangers |
| Tuotetyyppi | Plate |
| Tuotteen nimi | Spare part |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 2.15 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nettopaino | 2.15 Kilogram |