Plate, S43 PL. 0.4 AISI 316 TL 1234
134Z2220
Connection: DN200, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z2220
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Liitäntä | DN200 |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S43 PL. 0.4 AISI 316 TL 1234R/L S.Lock |
| Model | S43 PL. 0.4 AISI 316 TL 1234 |
| Paksuus [mm] | 0.4 mm |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Tuoteryhmä | Heat exchangers |
| Tuotetyyppi | Plate |
| Tuotteen nimi | Spare part |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 2.24 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nettopaino | 2.24 Kilogram |