Danfoss logo
Plate, S42/PL.04 316L TK 1234R/L S.L-product-details

Plate, S42/PL.04 316L TK 1234R/L S.L

134Z2184

Connection: DN150, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN150
MaterialAISI316L
Material DescriptionS42 0.4mm 316SS TK 1234R/L Flow Plt
ModelS42/PL.04 316L TK 1234R/L S.L
Paksuus [mm]0.4 mm
Ominaisuudet
Arvo
Product lineGasketed Heat Exchangers
SealingSONDER LOCK
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiPlate
Tuotteen nimiSpare part

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.79 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Nettopaino1.79 Kilogram