Plate, S20/DBPL.08 316L TS 1234 (I)
134Z1173
Connection: DN50, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z1173
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Liitäntä | DN50 |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S20/DBPL.08 316L TS 1234R/L H.O (I) |
| Model | S20/DBPL.08 316L TS 1234 (I) |
| Paksuus [mm] | 0.4 mm |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | HANG ON |
| Tuoteryhmä | Heat exchangers |
| Tuotetyyppi | Plate |
| Tuotteen nimi | Spare part |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.51 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nettopaino | 1.51 Kilogram |