Mäntäkompressori, NMS35FSC+HYL03F-H frequency; 220-240V
125B3940
Kylmäaineet: R290, Segmentin käyttö: Jäähdytys LT; Jäähdytys MT
125B3940
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Brand technique | Mäntäkompressori |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | M |
| Hyväksyntä | Out of scope |
| Iskutilavuus [cm3] | 3.50 cm³ |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 220-240V/1/50-60 |
| Kuvaus | NMS35FSC+HYL03F-H frequency; 220-240V |
| Kylmäaineet | R290 |
| Material Description | NMS35FSC+HYL03F-KF frequency; 220-240V;S |
| Model number | NMS35FSC+HYL03F-H frequency; 220-240V |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-240/1/50-60 |
| Oil level switch | None |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkausmäärä | 100 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Commercial Compressors |
| Segmentin käyttö | Jäähdytys LTJäähdytys MT |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellukset | LBPMBP |
| Tehonsäätö | Invertteri |
| Tuoteryhmä | Hermetic compressors |
| Tuotetyyppi | NMS35 |
| Tuotteen nimi | Reciprocating compressor M |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 6.75 Kilogram |
| Nettopaino | 6.4 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 4.634 Liter |