Scroll-kompressori, HCJ121T4LC6
121L3116
Kylmäaineet: R410A, Segmentin käyttö: Ilmastointi, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus
121L3116
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| (LRA) Virta roottori lukittuna | 125 A |
| Asennusstandardi | ODF |
| Brand technique | Scroll-kompressori |
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Esilämmitin | Ei |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Family | HCJ |
| Gaz-tasaus | Ei ole |
| High value of voltage range at 50Hz [V] | 457 V |
| Hyväksyntä | CEULUKCA |
| IDV | No |
| Imuliitännän koko [in] | 1-1/8 in |
| Imuliitännän korkeus [mm] | 405 mm |
| Imuliitännän materiaali | - |
| Imuliitäntäputken koko [in] | 1-1/8 in |
| IP-suojausluokka | IP22 |
| Iskutilavuus [cm3] | 116.40 cm³ |
| Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 342 V |
| Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 414 V |
| Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 506 V |
| Käämityksen vastus 1–2 [Ohm] | 0.96 Ohm |
| Käämityksen vastus 1–3 [Ohm] | 0.94 Ohm |
| Käämityksen vastus 2–3 [Ohm] | 0.96 Ohm |
| Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] | 2900 rpm |
| Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm] | 3500 rpm |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kokonaiskorkeus [mm] | 565.0 mm |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Konfigurointikoodi | Yksi yksikkö |
| Kuvaus | HCJ121T4 |
| Kylmäaineet | R410A |
| Kylmäainetäyttö [kg] [Max] | 7.26 kg |
| Läpimitta [mm] | 184 mm |
| Leveys [mm] | 239.00 mm |
| Liitäntätyyppi | Juotos |
| Maaliitännän kiristysmomentti [Nm] | 2.00 N-m |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | HCJ121T4LC6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG |
| Max pressure (PS) - high side | 46.10 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.10 bar |
| Model number | HCJ121T4LC6 |
| Moottorin suojaus | Sisäinen ylikuormitussuoja |
| nestelasin asennustapa | Ei ole |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 380 V |
| Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 460 V |
| Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 415 V |
| Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 460 V |
| Nimellisvirta (RLA) | 17.9 A |
| Oil level switch | None |
| Öljyluettelo | 320HV |
| Öljyn tyyppi | PVE |
| Öljyntasausliitäntä | Ei ole |
| Öljyntyhjennysaukko | Ei ole |
| Öljytäyttö [l] | 2.46 L |
| Paineliitännän koko [in] | 7/8 in |
| Paineliitäntäputken koko [in] | 7/8 in |
| Painemittarin liitäntä, KP | Ei ole |
| Painemittarin liitäntä, MP | Ei ole |
| Pakkausmäärä | 12 |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Piirroksen numero | 0SR4109B1 |
| Pituus [mm] | 239.0 mm |
| Poistoliitännän korkeus [mm] | 538 mm |
| Product line | Commercial Compressors |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sähköliitännät | Ruuviliittimet 10–32 UNF x 9,5 |
| Samankaltainen tuote | 121L3117121L3122121L3123 |
| SCIP-asiakirjan nro | 6987e9ab-f9b7-473c-9c29-6cb05443e8ef |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | HCJ/HCM/HCP |
| Segmentin käyttö | Ilmastointi |
| Sisältää paristot | No |
| Suurin jatkuva virta (MCC) | 25 A |
| Taajuus [Hz] | 50/60 |
| Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
| Tekniikka | Scroll |
| Toimitukseen sisältyvä asennussarja | Asennussarja, sis. läpivientitiivisteet ja holkit |
| Toimitukseen sisältyvä öljy | Alkuperäinen öljytäyttö |
| Toimitukseen sisältyvät ohjeet | Asennusohjeet |
| Tuoteryhmä | Hermetic compressors |
| Tuotetyyppi | HCJ121 |
| Tuotteen nimi | Scroll compressor HCJ |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Vaihe | 3 |
| Vaiheiden kiristysmomentti [Nm] | 3.00 N-m |
| Väri | Sininen |
| Viskositeetti [cP] | 68.0 cP |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 52.08 Kilogram |
| Nettopaino | 44 Kilogram |
| Määrä | 0.06 Cubic meter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424541507 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |