Danfoss logo
DSH780U (DSH295+DSH485) - DSF855U (DSF325+DSF530) - 8556220 right Suction

Scroll-kompressori, DSH485C4SXC

120H2697

Kylmäaineet: R410A, Segmentin käyttö: Ilmastointi, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Brand techniqueScroll-kompressori
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Kompressorin sähkösyöttö [V]380-415/3/50 460/3/60
KuvausDSH485-4X
KylmäaineetR410A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH485-4SX-SINGLE
Model numberDSH485C4SXC
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Ominaisuudet
Arvo
Oil level switchFactory assembled
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineCommercial Compressors
Segmentin käyttöIlmastointi
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäHermetic compressors
TuotetyyppiDSH485
Tuotteen nimiScroll compressor DSH
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino190.5 Kilogram
Nettopaino175.17 Kilogram
Määrä590.625 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255210160
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm