Scroll-kompressori, DSH485C4SXC
120H2696
Kylmäaineet: R410A, Segmentin käyttö: Ilmastointi, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus
120H2696
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Brand technique | Scroll-kompressori |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | DSH |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Kuvaus | DSH485-4X |
| Kylmäaineet | R410A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH485-4SX-INDUST |
| Model number | DSH485C4SXC |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Oil level switch | Factory assembled |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Commercial Compressors |
| Segmentin käyttö | Ilmastointi |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Hermetic compressors |
| Tuotetyyppi | DSH485 |
| Tuotteen nimi | Scroll compressor DSH |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 186.35 Kilogram |
| Nettopaino | 182.6 Kilogram |
| Määrä | 1218.375 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255210177 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |