Scroll-kompressori, DSH485-4SP
120H2674
Kylmäaineet: R452B; R410A; R454B, Segmentin käyttö: Lämmitys; Ilmastointi, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus
120H2674
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Brand technique | Scroll-kompressori |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | DSH |
| Hyväksyntä | CEUL |
| Iskutilavuus [cm3] | 442.60 cm³ |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Kuvaus | DSH485-4SP |
| Kylmäaineet | R410AR452BR454B |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH485-4-SP-SINGLE |
| Model number | DSH485-4SP |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Oil level switch | Factory assembled |
| Pakkausmäärä | 1 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Commercial Compressors |
| Segmentin käyttö | IlmastointiLämmitys |
| Sisältää paristot | No |
| Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
| Tuoteryhmä | Hermetic compressors |
| Tuotetyyppi | DSH485 |
| Tuotteen nimi | Scroll compressor DSH |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 192 Kilogram |
| Nettopaino | 183 Kilogram |
| Määrä | 590.625 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255149613 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |