Danfoss logo
 40T OLS 8556471

Scroll-kompressori, DSH485-4SP

120H2673

Kylmäaineet: R452B; R410A; R454B, Segmentin käyttö: Lämmitys; Ilmastointi, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Brand techniqueScroll-kompressori
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
HyväksyntäCEUL
Iskutilavuus [cm3]442.60 cm³
Kompressorin sähkösyöttö [V]380-415/3/50 460/3/60
KuvausDSH485-4SP
KylmäaineetR410AR452BR454B
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH485-4-SP-INDUST
Model numberDSH485-4SP
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Ominaisuudet
Arvo
Oil level switchFactory assembled
Pakkausmäärä4
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineCommercial Compressors
Segmentin käyttöIlmastointiLämmitys
Sisältää paristotNo
TehonsäätöKiinteä nopeus
TuoteryhmäHermetic compressors
TuotetyyppiDSH485
Tuotteen nimiScroll compressor DSH
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino186.35 Kilogram
Nettopaino182.6 Kilogram
Määrä1218.375 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255149620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm