Danfoss logo
 DSH381 SH380 code 4-7-9 - 8556199

Scroll-kompressori, DSH381-4SP

120H2670

Kylmäaineet: R452B; R410A; R454B, Segmentin käyttö: Lämmitys; Ilmastointi, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Brand techniqueScroll-kompressori
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
IDVYes
Iskutilavuus [cm3]345.00 cm³
Kompressorin sähkösyöttö [V]380-415/3/50 460/3/60
KuvausDSH381-4SP
KylmäaineetR410AR452BR454B
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH381-4SP-SINGLE
Model numberDSH381-4SP
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Ominaisuudet
Arvo
Oil level switchFactory assembled
Pakkausmäärä1
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineCommercial Compressors
Segmentin käyttöIlmastointiLämmitys
Sisältää paristotNo
TehonsäätöKiinteä nopeus
TuoteryhmäHermetic compressors
TuotetyyppiDSH381
Tuotteen nimiScroll compressor DSH
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino178 Kilogram
Nettopaino162.66 Kilogram
Määrä590.625 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255160830
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm