Danfoss logo
VZH465H - VZH170 + DSH295 - 8556325 - Suction Right - IGS

Scroll-kompressori, DSH295-4SP

120H2665

Kylmäaineet: R452B; R410A; R454B, Segmentin käyttö: Lämmitys; Ilmastointi, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Brand techniqueScroll-kompressori
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Iskutilavuus [cm3]276.20 cm³
Kompressorin sähkösyöttö [V]380-415/3/50 460/3/60
KuvausDSH295-4SP
KylmäaineetR410AR452BR454B
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH295-4SP-INDUST
Model numberDSH295-4SP
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Ominaisuudet
Arvo
Oil level switchFactory assembled
Pakkausmäärä6
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineCommercial Compressors
Segmentin käyttöIlmastointiLämmitys
Sisältää paristotNo
TehonsäätöKiinteä nopeus
TuoteryhmäHermetic compressors
TuotetyyppiDSH295
Tuotteen nimiScroll compressor DSH
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino117.16 Kilogram
Nettopaino112 Kilogram
Määrä839.04 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255160939
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm