Danfoss logo
VZH410H - VZH170 + DSH240 - 8556326 - Suction left -IGS

Scroll-kompressori, DSH240B4SPC

120H2661

Kylmäaineet: R410A, Segmentin käyttö: Ilmastointi, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Brand techniqueScroll-kompressori
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Kompressorin sähkösyöttö [V]380-415/3/50 460/3/60
KuvausDSH240-4P
KylmäaineetR410A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH240-4SP-INDUST
Model numberDSH240B4SPC
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Ominaisuudet
Arvo
Oil level switchFactory assembled
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineCommercial Compressors
Segmentin käyttöIlmastointi
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäHermetic compressors
TuotetyyppiDSH240
Tuotteen nimiScroll compressor DSH
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino116.16 Kilogram
Nettopaino112 Kilogram
Määrä839.04 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255160953
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm