Danfoss logo
 DSH184 SH184 WSH184 - brazed - 8560023

Scroll-kompressori, DSH184-3AL

120H2646

Kylmäaineet: R452B; R410A; R454B, Segmentin käyttö: Lämmitys; Ilmastointi, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Brand techniqueScroll-kompressori
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Kompressorin sähkösyöttö [V]208-230/3/60
KuvausDSH184-3AL
KylmäaineetR410AR452BR454B
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH184-3AL-INDUST
Model numberDSH184-3AL
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Oil level switchNone
Ominaisuudet
Arvo
Pakkausmäärä4
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineCommercial Compressors
Segmentin käyttöIlmastointiLämmitys
Sisältää paristotNo
TehonsäätöKiinteä nopeus
TuoteryhmäHermetic compressors
TuotetyyppiDSH184
Tuotteen nimiScroll compressor DSH
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino76.12 Kilogram
Nettopaino73.62 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm