Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Scroll-kompressori, DSH140-4AL

120H2644

Kylmäaineet: R452B; R410A; R454B, Segmentin käyttö: Lämmitys; Ilmastointi, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Brand techniqueScroll-kompressori
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Kompressorin sähkösyöttö [V]380-415/3/50 460/3/60
KuvausDSH140-4AL
KylmäaineetR410AR452BR454B
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH140-4AL-INDUST
Model numberDSH140-4AL
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchNone
Ominaisuudet
Arvo
Pakkausmäärä4
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineCommercial Compressors
Segmentin käyttöIlmastointiLämmitys
Sisältää paristotNo
TehonsäätöKiinteä nopeus
TuoteryhmäHermetic compressors
TuotetyyppiDSH140
Tuotteen nimiScroll compressor DSH
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino71.38 Kilogram
Nettopaino68.88 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm