Scroll-kompressori, DSH120-4AL
120H2643
Kylmäaineet: R452B; R410A; R454B, Segmentin käyttö: Lämmitys; Ilmastointi, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus
120H2643
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
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Kuvaus | DSH120-4AL |
| Kylmäaineet | R410AR452BR454B |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH120-4AL-INDUST |
| Model number | DSH120-4AL |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch | None |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkausmäärä | 4 |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Commercial Compressors |
| Segmentin käyttö | IlmastointiLämmitys |
| Sisältää paristot | No |
| Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
| Tuoteryhmä | Hermetic compressors |
| Tuotetyyppi | DSH120 |
| Tuotteen nimi | Scroll compressor DSH |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 76.12 Kilogram |
| Nettopaino | 67.25 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |