Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scroll-kompressori, DSH294B9APC

120H2482

Kylmäaineet: R452B; R410A; R454B, Segmentin käyttö: Ilmastointi, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 380-400/3/60, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
(LRA) Virta roottori lukittuna329 A
AsennusholkkiODF
AsennusstandardiODF
Brand techniqueScroll-kompressori
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EsilämmitinEi
FamilyDSH
HyväksyntäOut of scope
IDVYes
Imuliitännän koko [in]1-5/8 in
Imuliitännän korkeus [mm]302 mm
Imuliitännän materiaali-
Imuliitäntäputken koko [in]1-5/8 in
IP-suojausluokkaIP54 (kaapeliläpiviennillä)
Iskutilavuus [cm3]269.00 cm³
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]342 V
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]440 V
Käynnistysten määrä tunnissa [Max]12
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm]3500 rpm
Kokonaiskorkeus [mm]653.0 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V]380-400/3/60
KonfigurointikoodiYksi yksikkö
KuvausDSH294-9
KylmäaineetR410AR452BR454B
Kylmäainetäyttö [kg] [Max]15.00 kg
Läpimitta [mm]318 mm
LiitäntätyyppiJuotos
Maaliitännän kiristysmomentti [Nm]4.00 N-m
Manifold enabledNo
Matalapainemittariliitännän kiristysmomentti [Nm]15 N-m
Material DescriptionDSH294-9AP-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
Model numberDSH294B9APC
Moottorin suojausElektroninen suojamoduuli, 110/240 V
nestelasin asennustapaKierre
Ominaisuudet
Arvo
nestelasin momentti [Nm]50 N-m
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]380 V
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]400 V
Nimellisvirta (RLA)47 A
Oil level switchNone
Öljyluettelo160SZ
Öljyn tyyppiPOE
Öljyntasausliitäntä2-1/4'' Rotolock
Öljyntyhjennysaukko1/4'' laippa
Öljyntyhjennysliitännän kiristysmomentti [Nm]35 N-m
Öljytäyttö [l]6.10 L
Paineliitännän koko [in]1-1/8 in
Paineliitäntäputken koko [in]1-1/8 in
Painemittarin liitäntä, KPEi ole
Painemittarin liitäntä, MPSchrader
Pakkausmäärä1
PakkaustapaYksittäispakkaus
Piirroksen numero8556208
Poistoliitännän korkeus [mm]618 mm
Product lineCommercial Compressors
SähköliitännätStud M5
Samanlaisilla käämeillä varustettujen kolmivaihekompressorien käämityksen vastus [Ohm]0.36 Ohm
Segmentin käyttöIlmastointi
Sisältää paristotNo
Taajuus [Hz]60
TehonsäätöKiinteä nopeus
TekniikkaScroll
TuoteryhmäHermetic compressors
TuotetyyppiDSH294
Tuotteen nimiScroll compressor DSH
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vaihe3
Vaiheiden kiristysmomentti [Nm]3.00 N-m
Viskositeetti [cP]32.0 cP
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino114 Kilogram
Nettopaino111 Kilogram
Määrä590.625 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162941003
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm