Scroll-kompressori, DSF115A4ALBM
120H2476
Kylmäaineet: R32, Segmentin käyttö: Ilmastointi, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 400/3/50 460/3/60, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus
120H2476
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| (LRA) Virta roottori lukittuna | 142 A |
| Asennusmomentti [Nm] | 15.00 N-m |
| Asennusstandardi | ODF |
| Brand technique | Scroll-kompressori |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Esilämmitin | Ei |
| Family | DSF |
| Hyväksyntä | UL |
| IDV | Yes |
| Imuliitännän koko [in] | 1-3/8 in |
| Imuliitännän korkeus [mm] | 278 mm |
| Imuliitännän materiaali | - |
| Imuliitäntäputken koko [in] | 1-3/8 in |
| IP-suojausluokka | IP54 (kaapeliläpiviennillä) |
| Iskutilavuus [cm3] | 103.50 cm³ |
| Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 360 V |
| Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 414 V |
| Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 440 V |
| Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 506 V |
| Käynnistysten määrä tunnissa [Max] | 12 |
| Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] | 2900 rpm |
| Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm] | 3500 rpm |
| Kokonaiskorkeus [mm] | 542.0 mm |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 400/3/50 460/3/60 |
| Korkeapainepuoli max lämpötila (TS) | 150.0 °C |
| Korkeapainepuoli min lämpötila (TS) | -35.0 °C |
| Korkeapainepuoli tilavuus | 0.7 L |
| Korkeus pohjalevystä [mm] | 527 mm |
| Kuvaus | DSF115-4 |
| Kylmäaineet | R32 |
| Kylmäainetäyttö [kg] [Max] | 10.00 kg |
| Läpimitta [mm] | 243 mm |
| Leveys [mm] | 230.00 mm |
| Liitäntätyyppi | Juotos |
| Maaliitännän kiristysmomentti [Nm] | 2.00 N-m |
| Maksimikäyttövirta [MOC] | 22 A |
| Manifold enabled | No |
| Matalapainepuoli max lämpötila (TS) | 53.0 °C |
| Matalapainepuoli min lämpötila (TS) | -35.0 °C |
| Matalapainepuoli tilavuus | 13.6 L |
| Material Description | DSF115-4AL-INDUST |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 32.70 bar |
| Model number | DSF115A4ALBM |
| Moottorin suojaus | Sisäinen ylikuormitussuoja |
| nestelasin asennustapa | Kierre |
| nestelasin momentti [Nm] | 50 N-m |
| Nesteruiskutus | Ei |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 400 V |
| Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 460 V |
| Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 400 V |
| Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 460 V |
| Nimellisvirta (RLA) | 20.0 A |
| Oil level switch | None |
| Öljyluettelo | 185SL |
| Öljyn tyyppi | POE |
| Öljyntasausliitäntä | 1-3/4'' Rotolock |
| Öljytäyttö [l] | 3.30 L |
| Paineliitännän koko [in] | 7/8 in |
| Paineliitäntäputken koko [in] | 7/8 in |
| Painemittarin liitäntä, KP | Ei ole |
| Painemittarin liitäntä, MP | Schrader |
| Pakkausmäärä | 8 |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Piirroksen numero | 8560177 |
| Pituus [mm] | 230.0 mm |
| Poistoliitännän korkeus [mm] | 509 mm |
| Product line | Commercial Compressors |
| Sähköliitännät | 4,8 mm ruuvi |
| Samanlaisilla käämeillä varustettujen kolmivaihekompressorien käämityksen vastus [Ohm] | 1.05 Ohm |
| Segmentin käyttö | Ilmastointi |
| Sisältää paristot | No |
| Taajuus [Hz] | 50/60 |
| Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
| Tuoteryhmä | Hermetic compressors |
| Tuotetyyppi | DSF115 |
| Tuotteen nimi | Scroll compressor DSF |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Vaihe | 3 |
| Vaiheiden kiristysmomentti [Nm] | 3.00 N-m |
| Viskositeetti [cP] | 40.0 cP |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 68 Kilogram |
| Nettopaino | 64 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |