Danfoss logo
DSH090 DSF090 DSF100 (NRVI) - 8560176

Scroll-kompressori, DSF090A3ALAM

120H2432

Kylmäaineet: R32, Segmentin käyttö: Ilmastointi, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
(LRA) Virta roottori lukittuna203 A
Asennusmomentti [Nm]15.00 N-m
AsennusstandardiODF
Brand techniqueScroll-kompressori
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EsilämmitinEi
FamilyDSF
HyväksyntäUL
IDVYes
Imuliitännän koko [in]1-1/8 in
Imuliitännän korkeus [mm]235 mm
Imuliitännän materiaali-
Imuliitäntäputken koko [in]1-1/8 in
IP-suojausluokkaIP54 (kaapeliläpiviennillä)
Iskutilavuus [cm3]81.30 cm³
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]187 V
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]253 V
Käynnistysten määrä tunnissa [Max]12
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm]3500 rpm
Kokonaiskorkeus [mm]485.0 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V]208-230/3/60
Korkeapainepuoli max lämpötila (TS)150.0 °C
Korkeapainepuoli min lämpötila (TS)-35.0 °C
Korkeapainepuoli tilavuus0.7 L
Korkeus pohjalevystä [mm]470 mm
KuvausDSF090-3
KylmäaineetR32
Kylmäainetäyttö [kg] [Max]8.00 kg
Läpimitta [mm]243 mm
Leveys [mm]230.00 mm
LiitäntätyyppiJuotos
Maaliitännän kiristysmomentti [Nm]2.00 N-m
Maksimikäyttövirta [MOC]34 A
Manifold enabledNo
Matalapainepuoli max lämpötila (TS)53.0 °C
Matalapainepuoli min lämpötila (TS)-35.0 °C
Matalapainepuoli tilavuus11.7 L
Material DescriptionDSF090-3AL-SINGLE
Ominaisuudet
Arvo
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Model numberDSF090A3ALAM
Moottorin suojausSisäinen ylikuormitussuoja
nestelasin asennustapaKierre
nestelasin momentti [Nm]50 N-m
NesteruiskutusEi
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]208 V
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]230 V
Nimellisvirta (RLA)31 A
Oil level switchNone
Öljyluettelo185SL
Öljyn tyyppiPOE
Öljyntasausliitäntä1-3/4"Rotolock
Öljytäyttö [l]3.00 L
Paineliitännän koko [in]7/8 in
Paineliitäntäputken koko [in]7/8 in
Painemittarin liitäntä, KPEi ole
Pakkausmäärä1
PakkaustapaYksittäispakkaus
Piirroksen numero8560176
Pituus [mm]230.0 mm
Poistoliitännän korkeus [mm]451 mm
Product lineCommercial Compressors
Sähköliitännät4,8 mm ruuvi
Samanlaisilla käämeillä varustettujen kolmivaihekompressorien käämityksen vastus [Ohm]0.39 Ohm
Segmentin käyttöIlmastointi
Sisältää paristotNo
Taajuus [Hz]60
TehonsäätöKiinteä nopeus
TuoteryhmäHermetic compressors
TuotetyyppiDSF090
Tuotteen nimiScroll compressor DSF
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vaihe3
Vaiheiden kiristysmomentti [Nm]3.00 N-m
Viskositeetti [cP]40.0 cP
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino69 Kilogram
Nettopaino58 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä314.305 Cubic decimeter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm