Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Scroll-kompressori, DSF130A4ALBM

120H2422

Kylmäaineet: R32, Segmentin käyttö: Ilmastointi, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 400/3/50 460/3/60, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
(LRA) Virta roottori lukittuna142 A
Asennusmomentti [Nm]15.00 N-m
AsennusstandardiODF
Brand techniqueScroll-kompressori
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EsilämmitinEi
FamilyDSF
HyväksyntäUL
IDVYes
Imuliitännän koko [in]1-3/8 in
Imuliitännän korkeus [mm]278 mm
Imuliitännän materiaali-
Imuliitäntäputken koko [in]1-3/8 in
IP-suojausluokkaIP54 (kaapeliläpiviennillä)
Iskutilavuus [cm3]116.90 cm³
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V]360 V
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]414 V
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V]440 V
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]506 V
Käynnistysten määrä tunnissa [Max]12
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm]2900 rpm
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm]3500 rpm
Kokonaiskorkeus [mm]542.0 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V]400/3/50 460/3/60
Korkeapainepuoli max lämpötila (TS)150.0 °C
Korkeapainepuoli min lämpötila (TS)-35.0 °C
Korkeapainepuoli tilavuus0.7 L
Korkeus pohjalevystä [mm]527 mm
KuvausDSF130-4
KylmäaineetR32
Kylmäainetäyttö [kg] [Max]10.00 kg
Läpimitta [mm]243 mm
Leveys [mm]230.00 mm
LiitäntätyyppiJuotos
Maaliitännän kiristysmomentti [Nm]2.00 N-m
Maksimikäyttövirta [MOC]24 A
Manifold enabledNo
Matalapainepuoli max lämpötila (TS)53.0 °C
Matalapainepuoli min lämpötila (TS)-35.0 °C
Matalapainepuoli tilavuus13.6 L
Material DescriptionDSF130-4AL-SINGLE
Ominaisuudet
Arvo
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Model numberDSF130A4ALBM
Moottorin suojausSisäinen ylikuormitussuoja
nestelasin asennustapaKierre
nestelasin momentti [Nm]50 N-m
NesteruiskutusEi
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V]400 V
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]460 V
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V]400 V
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]460 V
Nimellisvirta (RLA)22.9 A
Oil level switchNone
Öljyluettelo185SL
Öljyn tyyppiPOE
Öljyntasausliitäntä1-3/4'' Rotolock
Öljytäyttö [l]3.30 L
Paineliitännän koko [in]7/8 in
Paineliitäntäputken koko [in]7/8 in
Painemittarin liitäntä, KPEi ole
Painemittarin liitäntä, MPSchrader
Pakkausmäärä1
PakkaustapaYksittäispakkaus
Piirroksen numero8560177
Pituus [mm]230.0 mm
Poistoliitännän korkeus [mm]509 mm
Product lineCommercial Compressors
Sähköliitännät4,8 mm ruuvi
Samanlaisilla käämeillä varustettujen kolmivaihekompressorien käämityksen vastus [Ohm]1.05 Ohm
Segmentin käyttöIlmastointi
Sisältää paristotNo
Taajuus [Hz]50/60
TehonsäätöKiinteä nopeus
TuoteryhmäHermetic compressors
TuotetyyppiDSF130
Tuotteen nimiScroll compressor DSF
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vaihe3
Vaiheiden kiristysmomentti [Nm]3.00 N-m
Viskositeetti [cP]40.0 cP
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino76 Kilogram
Nettopaino64 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä314.305 Cubic decimeter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm