Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Scroll-kompressori, DSH161A3ALDM

120H2302

Kylmäaineet: R452B; R410A; R454B, Segmentin käyttö: Ilmastointi, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
(LRA) Virta roottori lukittuna315 A
Asennusmomentti [Nm]15.00 N-m
AsennusstandardiODF
Brand techniqueScroll-kompressori
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EsilämmitinEi
FamilyDSH
HyväksyntäUL
IDVYes
Imuliitännän koko [in]1-3/8 in
Imuliitännän korkeus [mm]278 mm
Imuliitännän materiaali-
Imuliitäntäputken koko [in]1-3/8 in
IP-suojausluokkaIP54 (kaapeliläpiviennillä)
Iskutilavuus [cm3]151.70 cm³
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]187 V
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]253 V
Käynnistysten määrä tunnissa [Max]12
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm]3500 rpm
Kokonaiskorkeus [mm]542.0 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V]208-230/3/60
Korkeapainepuoli max lämpötila (TS)150.0 °C
Korkeapainepuoli min lämpötila (TS)-35.0 °C
Korkeapainepuoli tilavuus0.7 L
Korkeus pohjalevystä [mm]527 mm
KuvausDSH161-3
KylmäaineetR410AR452BR454B
Kylmäainetäyttö [kg] [Max]10.00 kg
Läpimitta [mm]243 mm
Leveys [mm]230.00 mm
LiitäntätyyppiJuotos
Maaliitännän kiristysmomentti [Nm]2.00 N-m
Maksimikäyttövirta [MOC]64 A
Manifold enabledNo
Matalapainepuoli max lämpötila (TS)55.0 °C
Matalapainepuoli min lämpötila (TS)-35.0 °C
Matalapainepuoli tilavuus13.6 L
Material DescriptionDSH161-3AL-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Ominaisuudet
Arvo
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Model numberDSH161A3ALDM
Moottorin suojausSisäinen ylikuormitussuoja
nestelasin asennustapaKierre
nestelasin momentti [Nm]50 N-m
NesteruiskutusEi
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]208 V
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]230 V
Nimellisvirta (RLA)49.3 A
Oil level switchNone
Öljyluettelo160SZ
Öljyn tyyppiPOE
Öljyntasausliitäntä1-3/4'' Rotolock
Öljytäyttö [l]3.30 L
Paineliitännän koko [in]7/8 in
Paineliitäntäputken koko [in]7/8 in
Painemittarin liitäntä, KPEi ole
Painemittarin liitäntä, MPSchrader
Pakkausmäärä1
PakkaustapaYksittäispakkaus
Piirroksen numero8560177
Pituus [mm]230.0 mm
Poistoliitännän korkeus [mm]509 mm
Product lineCommercial Compressors
Sähköliitännät4,8 mm ruuvi
Samanlaisilla käämeillä varustettujen kolmivaihekompressorien käämityksen vastus [Ohm]0.224 Ohm
Segmentin käyttöIlmastointi
Sisältää paristotNo
Taajuus [Hz]60
TehonsäätöKiinteä nopeus
TuoteryhmäHermetic compressors
TuotetyyppiDSH161
Tuotteen nimiScroll compressor DSH
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vaihe3
Vaiheiden kiristysmomentti [Nm]3.00 N-m
Viskositeetti [cP]32.0 cP
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino73.47 Kilogram
Nettopaino70.97 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä314.305 Cubic decimeter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm