Scroll-kompressori, DSH485C7APC
120H2048
Kylmäaineet: R452B; R410A; R454B, Segmentin käyttö: Ilmastointi, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 575/3/60, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus
120H2048
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusholkki | ODF |
| Asennusstandardi | ODF |
| Brand technique | Scroll-kompressori |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | DSH |
| Hyväksyntä | CEUL |
| IDV | Yes |
| Imuliitännän korkeus [mm] | 302 mm |
| Iskutilavuus [cm3] | 442.60 cm³ |
| Kokonaiskorkeus [mm] | 726.0 mm |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 575/3/60 |
| Kuvaus | DSH485-7 |
| Kylmäaineet | R410AR452BR454B |
| Läpimitta [mm] | 333 mm |
| Leveys [mm] | 371.00 mm |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH485-7AP-INDUST |
| Model number | DSH485C7APC |
| nestelasin asennustapa | Kierre |
| nestelasin momentti [Nm] | 50 N-m |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Oil level switch | None |
| Öljyntasausliitäntä | 2-1/4'' Rotolock |
| Öljyntyhjennysaukko | 1/4'' laippa |
| Painemittarin liitäntä, KP | Ei ole |
| Painemittarin liitäntä, MP | Schrader |
| Pakkausmäärä | 4 |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Piirroksen numero | 8556198 |
| Pituus [mm] | 371.0 mm |
| Poistoliitännän korkeus [mm] | 667 mm |
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
| Tuotetyyppi | DSH485 |
| Tuotteen nimi | Scroll compressor DSH |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 186.35 Kilogram |
| Nettopaino | 182.6 Kilogram |
| Määrä | 1218.375 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162735527 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |