Scroll-kompressori, DSH598A9APC
120H1937
Kylmäaineet: R452B; R410A; R454B, Segmentin käyttö: Ilmastointi, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 380-400/3/60, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus
120H1937
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| (LRA) Virta roottori lukittuna | 566 A |
| Asennusmomentti [Nm] | 21.00 N-m |
| Brand technique | Scroll-kompressori |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Esilämmitin | Ei |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Family | DSH |
| Hyväksyntä | Out of scope |
| IDV | Yes |
| Imuliitännän koko [in] | 2-1/8 in |
| Imuliitännän materiaali | - |
| Imuliitäntäputken koko [in] | 2-1/8 in |
| Iskutilavuus [cm3] | 541.00 cm³ |
| Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 342 V |
| Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 440 V |
| Käynnistysten määrä tunnissa [Max] | 12 |
| Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm] | 3500 rpm |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 380-400/3/60 |
| Konfigurointikoodi | Yksi yksikkö |
| Korkeapainepuoli max lämpötila (TS) | 150.0 °C |
| Korkeapainepuoli min lämpötila (TS) | -35.0 °C |
| Korkeapainepuoli tilavuus | 4.0 L |
| Korkeapainetesti [bar] [Max] | 53.6 bar |
| Kuvaus | DSH598-9 |
| Kylmäaineet | R410AR452BR454B |
| Kylmäainetäyttö [kg] [Max] | 17.00 kg |
| Liitäntätyyppi | Juotos |
| Maksimikäyttövirta [MOC] | 122 A |
| Manifold enabled | No |
| Matalapainepuoli max lämpötila (TS) | 52.0 °C |
| Matalapainepuoli min lämpötila (TS) | -35.0 °C |
| Matalapainepuoli tilavuus | 30.1 L |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Matalapainetesti [bar] [Max] | 34.3 bar |
| Material Description | DSH598-9AP-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.20 bar |
| Model number | DSH598A9APC |
| Moottorin suojaus | Elektroninen suojamoduuli, 110/240 V |
| Nesteruiskutus | Ei |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
| Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 380 V |
| Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 400 V |
| Nimellisvirta (RLA) | 99 A |
| Oil level switch | None |
| Öljyluettelo | 160SZ |
| Öljyn tyyppi | POE |
| Öljytäyttö [l] | 6.10 L |
| Paine-erotesti [bar] [Max] | 37 bar |
| Paineliitännän koko [in] | 1-3/8 in |
| Paineliitäntäputken koko [in] | 1-3/8 in |
| Pakkausmäärä | 4 |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Commercial Compressors |
| Samanlaisilla käämeillä varustettujen kolmivaihekompressorien käämityksen vastus [Ohm] | 0.231 Ohm |
| Segmentin käyttö | Ilmastointi |
| Sisältää paristot | No |
| Taajuus [Hz] | 60 |
| Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
| Tekniikka | Scroll |
| Tuoteryhmä | Hermetic compressors |
| Tuotetyyppi | DSH598 |
| Tuotteen nimi | Scroll compressor DSH |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Väärinpäin pyörimiseltä suojaaminen | Elektroninen moduuli |
| Vaihe | 3 |
| Väri | Sininen |
| Viskositeetti [cP] | 32.0 cP |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 225.75 Kilogram |
| Nettopaino | 215 Kilogram |
| Määrä | 1218.375 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424645519 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |