Danfoss logo
 DSH184-3/7/9, DSF200-3/7/9 - 8560235

Scroll-kompressori, DSH184A3ALD

120H1811

Kylmäaineet: R452B; R410A; R454B, Segmentin käyttö: Ilmastointi, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
(LRA) Virta roottori lukittuna351 A
Asennusmomentti [Nm]15.00 N-m
AsennusstandardiODF
Brand techniqueScroll-kompressori
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EsilämmitinEi
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyDSH
HyväksyntäCEULUKCA
IDVYes
Imuliitännän koko [in]1-3/8 in
Imuliitännän korkeus [mm]300 mm
Imuliitännän materiaali-
Imuliitäntäputken koko [in]1-3/8 in
IP-suojausluokkaIP54 (kaapeliläpiviennillä)
Iskutilavuus [cm3]170.30 cm³
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]187 V
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]253 V
Käynnistysten määrä tunnissa [Max]12
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm]3500 rpm
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Kokonaiskorkeus [mm]555.0 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V]208-230/3/60
KonfigurointikoodiYksi yksikkö
Korkeapainepuoli max lämpötila (TS)150.0 °C
Korkeapainepuoli min lämpötila (TS)-35.0 °C
Korkeapainepuoli tilavuus0.7 L
Korkeapainetesti [bar] [Max]48.7 bar
KuvausDSH184-3
KylmäaineetR410AR452BR454B
Kylmäainetäyttö [kg] [Max]10.00 kg
Läpimitta [mm]243 mm
LiitäntätyyppiJuotos
Maaliitännän kiristysmomentti [Nm]2.00 N-m
Maksimikäyttövirta [MOC]71 A
Manifold enabledNo
Matalapainepuoli max lämpötila (TS)55.0 °C
Matalapainepuoli min lämpötila (TS)-35.0 °C
Matalapainepuoli tilavuus13.9 L
Matalapainetesti [bar] [Max]33.3 bar
Material DescriptionDSH184-3AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Ominaisuudet
Arvo
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Model numberDSH184A3ALD
Moottorin suojausSisäinen ylikuormitussuoja
nestelasin asennustapaKierre
nestelasin momentti [Nm]50 N-m
NesteruiskutusEi
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]208 V
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]230 V
Nimellisvirta (RLA)53.6 A
Oil level switchNone
Öljyluettelo160SZ
Öljyn tyyppiPOE
Öljyntasausliitäntä1-3/4'' Rotolock
Öljytäyttö [l]3.60 L
Paine-erotesti [bar] [Max]37 bar
Paineliitännän koko [in]7/8 in
Paineliitäntäputken koko [in]7/8 in
Painemittarin liitäntä, KPEi ole
Painemittarin liitäntä, MPSchrader
Pakkausmäärä8
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Piirroksen numero8560235
Poistoliitännän korkeus [mm]525 mm
Product lineCommercial Compressors
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sähköliitännät4,8 mm ruuvi
Samanlaisilla käämeillä varustettujen kolmivaihekompressorien käämityksen vastus [Ohm]0.22 Ohm
SCIP-asiakirjan nrobff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP-asiakirjan tuotenimiCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Segmentin käyttöIlmastointi
Sisältää paristotNo
Taajuus [Hz]60
TehonsäätöKiinteä nopeus
TekniikkaScroll
TuoteryhmäHermetic compressors
TuotetyyppiDSH184
Tuotteen nimiScroll compressor DSH
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-hyväksyttyYes
Vaihe3
Vaiheiden kiristysmomentti [Nm]3.00 N-m
VäriSininen
Viskositeetti [cP]32.0 cP
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino76.12 Kilogram
Nettopaino73.62 Kilogram
Määrä0.921 Cubic meter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424601140
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm