Danfoss logo
SH184 scroll compressor front view

Scroll-kompressori, DSH184A4HLD

120H1752

Kylmäaineet: R410A, Segmentin käyttö: Ilmastointi, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusstandardiODF
Brand techniqueScroll-kompressori
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyDSH
HyväksyntäCEUL
IDVYes
Imuliitännän koko [in]1-3/8 in
Imuliitännän korkeus [mm]299 mm
Imuliitännän materiaali-
Imuliitäntäputken koko [in]1-3/8 in
IP-suojausluokkaIP54 (kaapeliläpiviennillä)
Iskutilavuus [cm3]170.30 cm³
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V]342 V
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]414 V
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V]457 V
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]506 V
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm]2900 rpm
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm]3500 rpm
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Kokonaiskorkeus [mm]558.0 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V]380-415/3/50 460/3/60
Korkeus pohjalevystä [mm]543 mm
KuvausDSH184-4
KylmäaineetR410A
Läpimitta [mm]243 mm
Leveys [mm]230.00 mm
LiitäntätyyppiJuotos
Maaliitännän kiristysmomentti [Nm]2.00 N-m
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH184-4HL-INDUST
Model numberDSH184A4HLD
Ominaisuudet
Arvo
nestelasin asennustapaKierre
nestelasin momentti [Nm]50 N-m
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V]380 V
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]460 V
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V]415 V
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]460 V
Oil level switchNone
Öljyntasausliitäntä1-3/4'' Rotolock
Paineliitännän koko [in]7/8 in
Paineliitäntäputken koko [in]7/8 in
Painemittarin liitäntä, KPEi ole
Painemittarin liitäntä, MPSchrader
Pakkausmäärä8
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Piirroksen numero8560178
Pituus [mm]230.0 mm
Poistoliitännän korkeus [mm]524 mm
Product lineCommercial Compressors
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sähköliitännät4,8 mm ruuvi
SCIP-asiakirjan nrobff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP-asiakirjan tuotenimiCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Segmentin käyttöIlmastointi
Sisältää paristotNo
Taajuus [Hz]50/60
TehonsäätöKiinteä nopeus
TuoteryhmäHermetic compressors
TuotetyyppiDSH184
Tuotteen nimiScroll compressor DSH
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vaihe3
Vaiheiden kiristysmomentti [Nm]3.00 N-m
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino76.12 Kilogram
Nettopaino73.62 Kilogram
Määrä0.11 Cubic meter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424540111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm