Scroll-kompressori, DSH240B9AXC
120H1724
Kylmäaineet: R452B; R410A; R454B, Segmentin käyttö: Ilmastointi, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 380-400/3/60, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus
120H1724
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| (LRA) Virta roottori lukittuna | 277 A |
| Asennusholkki | ODF |
| Asennusstandardi | ODF |
| Brand technique | Scroll-kompressori |
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Esilämmitin | Ei |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Family | DSH |
| Hyväksyntä | CEULUKCA |
| IDV | Yes |
| Imuliitännän koko [in] | 1-5/8 in |
| Imuliitännän korkeus [mm] | 302 mm |
| Imuliitännän materiaali | - |
| Imuliitäntäputken koko [in] | 1-5/8 in |
| IP-suojausluokka | IP54 (kaapeliläpiviennillä) |
| Iskutilavuus [cm3] | 227.60 cm³ |
| Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 342 V |
| Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 440 V |
| Käynnistysten määrä tunnissa [Max] | 12 |
| Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm] | 3500 rpm |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kokonaiskorkeus [mm] | 653.0 mm |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 380-400/3/60 |
| Konfigurointikoodi | Yksi yksikkö |
| Korkeapainepuoli max lämpötila (TS) | 150.0 °C |
| Korkeapainepuoli min lämpötila (TS) | -35.0 °C |
| Korkeapainepuoli tilavuus | 2.9 L |
| Korkeapainetesti [bar] [Max] | 53.6 bar |
| Kuvaus | DSH240-9 |
| Kylmäaineet | R410AR452BR454B |
| Kylmäainetäyttö [kg] [Max] | 15.00 kg |
| Läpimitta [mm] | 318 mm |
| Liitäntätyyppi | Juotos |
| Maaliitännän kiristysmomentti [Nm] | 4.00 N-m |
| Maksimikäyttövirta [MOC] | 58 A |
| Manifold enabled | No |
| Matalapainemittariliitännän kiristysmomentti [Nm] | 15 N-m |
| Matalapainepuoli max lämpötila (TS) | 52.0 °C |
| Matalapainepuoli min lämpötila (TS) | -35.0 °C |
| Matalapainepuoli tilavuus | 27.5 L |
| Matalapainetesti [bar] [Max] | 34.3 bar |
| Material Description | DSH240-9AX-SINGLE |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.20 bar |
| Model number | DSH240B9AXC |
| Moottorin suojaus | Elektroninen suojamoduuli, 24 V ac |
| nestelasin asennustapa | Kierre |
| nestelasin momentti [Nm] | 50 N-m |
| Nesteruiskutus | Ei |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
| Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 380 V |
| Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 400 V |
| Nimellisvirta (RLA) | 41 A |
| Oil level switch | None |
| Öljyluettelo | 160SZ |
| Öljyn tyyppi | POE |
| Öljyntasausliitäntä | 2-1/4'' Rotolock |
| Öljyntyhjennysaukko | 1/4'' laippa |
| Öljyntyhjennysliitännän kiristysmomentti [Nm] | 35 N-m |
| Öljytäyttö [l] | 6.10 L |
| Paine-erotesti [bar] [Max] | 37 bar |
| Paineliitännän koko [in] | 1-1/8 in |
| Paineliitäntäputken koko [in] | 1-1/8 in |
| Painemittarin liitäntä, KP | Ei ole |
| Painemittarin liitäntä, MP | Schrader |
| Pakkausmäärä | 1 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Piirroksen numero | 8556208 |
| Poistoliitännän korkeus [mm] | 618 mm |
| Product line | Commercial Compressors |
| Sähköliitännät | Stud M5 |
| Samanlaisilla käämeillä varustettujen kolmivaihekompressorien käämityksen vastus [Ohm] | 0.94 Ohm |
| Segmentin käyttö | Ilmastointi |
| Sisältää paristot | No |
| Taajuus [Hz] | 60 |
| Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
| Tekniikka | Scroll |
| Tuoteryhmä | Hermetic compressors |
| Tuotetyyppi | DSH240 |
| Tuotteen nimi | Scroll compressor DSH |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Väärinpäin pyörimiseltä suojaaminen | Elektroninen moduuli |
| Vaihe | 3 |
| Vaiheiden kiristysmomentti [Nm] | 3.00 N-m |
| Väri | Sininen |
| Viskositeetti [cP] | 32.0 cP |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 110 Kilogram |
| Nettopaino | 94 Kilogram |
| Määrä | 590.625 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424622695 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |