Danfoss logo
DSH090 DSF090 DSF100 (NRVI) - 8560176

Scroll-kompressori, DSF090A4ALB

120H1636

Kylmäaineet: R32, Segmentin käyttö: Ilmastointi, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 400/3/50 460/3/60, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
(LRA) Virta roottori lukittuna98 A
Asennusmomentti [Nm]15.00 N-m
AsennusstandardiODF
Brand techniqueScroll-kompressori
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clause8.18.3.17.3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EsilämmitinEi
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke7(a)7(c)-I6(c)
FamilyDSF
HyväksyntäCEULUKCA
IDVYes
Imuliitännän koko [in]1-1/8 in
Imuliitännän korkeus [mm]235 mm
Imuliitännän materiaali-
Imuliitäntäputken koko [in]1-1/8 in
IP-suojausluokkaIP54 (kaapeliläpiviennillä)
Iskutilavuus [cm3]81.30 cm³
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V]360 V
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]414 V
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V]440 V
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]506 V
Käynnistysten määrä tunnissa [Max]12
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm]2900 rpm
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm]3500 rpm
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Kokonaiskorkeus [mm]485.0 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V]400/3/50 460/3/60
KonfigurointikoodiYksi yksikkö
Korkeapainepuoli max lämpötila (TS)150.0 °C
Korkeapainepuoli min lämpötila (TS)-35.0 °C
Korkeapainepuoli tilavuus0.7 L
Korkeapainetesti [bar] [Max]53.6 bar
Korkeus pohjalevystä [mm]470 mm
KuvausDSF090-4
KylmäaineetR32
Kylmäainetäyttö [kg] [Max]8.00 kg
Läpimitta [mm]243 mm
Leveys [mm]230.00 mm
LiitäntätyyppiJuotos
Maaliitännän kiristysmomentti [Nm]2.00 N-m
Maksimikäyttövirta [MOC]17 A
Manifold enabledNo
Matalapainepuoli max lämpötila (TS)53.0 °C
Matalapainepuoli min lämpötila (TS)-35.0 °C
Matalapainepuoli tilavuus11.7 L
Matalapainetesti [bar] [Max]36.7 bar
Material DescriptionDSF090-4AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Ominaisuudet
Arvo
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Model numberDSF090A4ALB
Moottorin suojausSisäinen ylikuormitussuoja
nestelasin asennustapaKierre
nestelasin momentti [Nm]50 N-m
NesteruiskutusEi
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V]400 V
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]460 V
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V]400 V
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]460 V
Nimellisvirta (RLA)17.1 A
Oil level switchNone
Öljyluettelo185SL
Öljyn tyyppiPOE
Öljyntasausliitäntä1-3/4"Rotolock
Öljytäyttö [l]3.00 L
Paine-erotesti [bar] [Max]37 bar
Paineliitännän koko [in]7/8 in
Paineliitäntäputken koko [in]7/8 in
Painemittarin liitäntä, KPEi ole
Pakkausmäärä8
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Piirroksen numero8560176
Pituus [mm]230.0 mm
Poistoliitännän korkeus [mm]451 mm
Product lineCommercial Compressors
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sähköliitännät4,8 mm ruuvi
Samanlaisilla käämeillä varustettujen kolmivaihekompressorien käämityksen vastus [Ohm]1,47 Ohm
SCIP-asiakirjan nrobff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP-asiakirjan tuotenimiCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Segmentin käyttöIlmastointi
Sisältää paristotNo
Suurin jatkuva virta (MCC)24 A
Taajuus [Hz]50/60
TehonsäätöKiinteä nopeus
TekniikkaScroll
Toimitukseen sisältyvä asennussarjaAsennussarja, sis. läpivientitiivisteet, pultit, mutterit, liitännät ja aluslevyt
Toimitukseen sisältyvä öljyAlkuperäinen öljytäyttö
Toimitukseen sisältyvät ohjeetAsennusohjeet
TuoteryhmäHermetic compressors
TuotetyyppiDSF090
Tuotteen nimiScroll compressor DSF
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-hyväksyttyYes
Vaihe3
Vaiheiden kiristysmomentti [Nm]3.00 N-m
VäriSininen
Viskositeetti [cP]40.0 cP
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino61.75 Kilogram
Nettopaino58 Kilogram
Määrä0.1 Cubic meter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424542092
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm