Scroll-kompressori, DSF270A7AAA
120H1630
Kylmäaineet: R32, Segmentin käyttö: Ilmastointi, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 575/3/60, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus
120H1630
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| (LRA) Virta roottori lukittuna | 181 A |
| Asennusholkki | ODF |
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
| Family | DSF |
| Hyväksyntä | CEULUKCA |
| IDV | Yes |
| Imuliitännän koko [in] | 1-5/8 in |
| Imuliitännän korkeus [mm] | 302 mm |
| Imuliitännän materiaali | - |
| Imuliitäntäputken koko [in] | 1-5/8 in |
| IP-suojausluokka | IP54 (kaapeliläpiviennillä) |
| Iskutilavuus [cm3] | 227.60 cm³ |
| Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 517 V |
| Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 632 V |
| Käynnistysten määrä tunnissa [Max] | 12 |
| Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm] | 3500 rpm |
| Kokonaiskorkeus [mm] | 653.0 mm |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 575/3/60 |
| Konfigurointikoodi | Yksi yksikkö |
| Korkeapainepuoli max lämpötila (TS) | 150.0 °C |
| Korkeapainepuoli min lämpötila (TS) | -35.0 °C |
| Korkeapainepuoli tilavuus | 2.9 L |
| Korkeapainetesti [bar] [Max] | 53.6 bar |
| Kuvaus | DSF270-7 |
| Kylmäaineet | R32 |
| Kylmäainetäyttö [kg] [Max] | 15.00 kg |
| Läpimitta [mm] | 318 mm |
| Liitäntätyyppi | Juotos |
| Maaliitännän kiristysmomentti [Nm] | 4.00 N-m |
| Maksimikäyttövirta [MOC] | 35 A |
| Manifold enabled | No |
| Matalapainemittariliitännän kiristysmomentti [Nm] | 15 N-m |
| Matalapainepuoli max lämpötila (TS) | 51.0 °C |
| Matalapainepuoli min lämpötila (TS) | -35.0 °C |
| Matalapainepuoli tilavuus | 27.5 L |
| Matalapainetesti [bar] [Max] | 34.3 bar |
| Material Description | DSF270-7-AA-SINGLE |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.20 bar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Model number | DSF270A7AAA |
| Moottorin suojaus | Elektroninen suojamoduuli, 24 V ac |
| nestelasin asennustapa | Kierre |
| nestelasin momentti [Nm] | 50 N-m |
| Nesteruiskutus | Ei |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
| Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 575 V |
| Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 575 V |
| Nimellisvirta (RLA) | 28 A |
| Oil level switch | None |
| Öljyluettelo | 185SL |
| Öljyn tyyppi | POE |
| Öljyntasausliitäntä | 2-1/4'' Rotolock |
| Öljyntyhjennysaukko | 1/4'' laippa |
| Öljyntyhjennysliitännän kiristysmomentti [Nm] | 35 N-m |
| Öljytäyttö [l] | 6.10 L |
| Paine-erotesti [bar] [Max] | 37 bar |
| Paineliitännän koko [in] | 1-1/8 in |
| Paineliitäntäputken koko [in] | 1-1/8 in |
| Painemittarin liitäntä, KP | Ei ole |
| Painemittarin liitäntä, MP | Schrader |
| Pakkausmäärä | 1 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Piirroksen numero | 8556208 |
| Poistoliitännän korkeus [mm] | 618 mm |
| Product line | Commercial Compressors |
| Sähköliitännät | Stud M5 |
| Samanlaisilla käämeillä varustettujen kolmivaihekompressorien käämityksen vastus [Ohm] | 0.94 Ohm |
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
| Tuotetyyppi | DSF270 |
| Tuotteen nimi | Scroll compressor DSF |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Väärinpäin pyörimiseltä suojaaminen | Elektroninen moduuli |
| Vaihe | 3 |
| Vaiheiden kiristysmomentti [Nm] | 3.00 N-m |
| Väri | Sininen |
| Viskositeetti [cP] | 40.0 cP |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 112 Kilogram |
| Nettopaino | 110 Kilogram |
| Määrä | 590.625 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424624743 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |