Scroll-kompressori, DSF530A3ABA
120H1593
Kylmäaineet: R32, Segmentin käyttö: Ilmastointi, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus
120H1593
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| (LRA) Virta roottori lukittuna | 824 A |
| Asennusholkki | ODF |
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
| Family | DSF |
| Hyväksyntä | CEULUKCA |
| IDV | Yes |
| Imuliitännän koko [in] | 1-5/8 in |
| Imuliitännän korkeus [mm] | 302 mm |
| Imuliitännän materiaali | - |
| Imuliitäntäputken koko [in] | 1-5/8 in |
| IP-suojausluokka | IP54 (kaapeliläpiviennillä) |
| Iskutilavuus [cm3] | 442.60 cm³ |
| Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 187 V |
| Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 253 V |
| Käynnistysten määrä tunnissa [Max] | 12 |
| Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm] | 3500 rpm |
| Kokonaiskorkeus [mm] | 726.0 mm |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 208-230/3/60 |
| Konfigurointikoodi | Yksi yksikkö |
| Korkeapainepuoli max lämpötila (TS) | 150.0 °C |
| Korkeapainepuoli min lämpötila (TS) | -35.0 °C |
| Korkeapainepuoli tilavuus | 3.9 L |
| Korkeapainetesti [bar] [Max] | 53.6 bar |
| Kuvaus | DSF530-3 |
| Kylmäaineet | R32 |
| Kylmäainetäyttö [kg] [Max] | 17.00 kg |
| Läpimitta [mm] | 333 mm |
| Leveys [mm] | 371.00 mm |
| Liitäntätyyppi | Juotos |
| Maaliitännän kiristysmomentti [Nm] | 4.00 N-m |
| Maksimikäyttövirta [MOC] | 190 A |
| Manifold enabled | No |
| Matalapainepuoli max lämpötila (TS) | 51.0 °C |
| Matalapainepuoli min lämpötila (TS) | -35.0 °C |
| Matalapainepuoli tilavuus | 28.5 L |
| Matalapainetesti [bar] [Max] | 34.3 bar |
| Material Description | DSF530-3-AB-SINGLE |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.20 bar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Model number | DSF530A3ABA |
| Moottorin suojaus | Elektroninen suojamoduuli, 110/240 V |
| nestelasin asennustapa | Kierre |
| nestelasin momentti [Nm] | 50 N-m |
| Nesteruiskutus | Ei |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
| Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 208 V |
| Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 230 V |
| Nimellisvirta (RLA) | 137 A |
| Oil level switch | None |
| Öljyluettelo | 185SL |
| Öljyn tyyppi | POE |
| Öljyntasausliitäntä | 2-1/4'' Rotolock |
| Öljyntyhjennysaukko | 1/4'' laippa |
| Öljytäyttö [l] | 6.10 L |
| Paine-erotesti [bar] [Max] | 37 bar |
| Paineliitännän koko [in] | 1-3/8 in |
| Paineliitäntäputken koko [in] | 1-3/8 in |
| Painemittarin liitäntä, KP | Ei ole |
| Painemittarin liitäntä, MP | Schrader |
| Pakkausmäärä | 1 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Piirroksen numero | 8556237 |
| Pituus [mm] | 371.0 mm |
| Poistoliitännän korkeus [mm] | 667 mm |
| Product line | Commercial Compressors |
| Sähköliitännät | Stud M5 |
| Samanlaisilla käämeillä varustettujen kolmivaihekompressorien käämityksen vastus [Ohm] | 0.17 Ohm |
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
| Tuotetyyppi | DSF530 |
| Tuotteen nimi | Scroll compressor DSF |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Väärinpäin pyörimiseltä suojaaminen | Elektroninen moduuli |
| Vaihe | 3 |
| Vaiheiden kiristysmomentti [Nm] | 3.00 N-m |
| Väri | Sininen |
| Viskositeetti [cP] | 40.0 cP |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 84.36 Kilogram |
| Nettopaino | 79.38 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 590.625 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |