Scroll-kompressori, DSH090A3ALB
120H1508
Kylmäaineet: R410A, Segmentin käyttö: Ilmastointi, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
120H1508
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| (LRA) Virta roottori lukittuna | 203 A |
| Asennusmomentti [Nm] | 15.00 N-m |
| Asennusstandardi | ODF |
| Brand technique | Scroll-kompressori |
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Esilämmitin | Ei |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Family | DSH |
| Hyväksyntä | CEULUKCA |
| IDV | Yes |
| Imuliitännän koko [in] | 1-1/8 in |
| Imuliitännän korkeus [mm] | 235 mm |
| Imuliitännän materiaali | - |
| Imuliitäntäputken koko [in] | 1-1/8 in |
| IP-suojausluokka | IP54 (kaapeliläpiviennillä) |
| Iskutilavuus [cm3] | 88.40 cm³ |
| Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 187 V |
| Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 253 V |
| Käynnistysten määrä tunnissa [Max] | 12 |
| Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm] | 3500 rpm |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kokonaiskorkeus [mm] | 485.0 mm |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 208-230/3/60 |
| Konfigurointikoodi | Yksi yksikkö |
| Korkeapainepuoli max lämpötila (TS) | 150.0 °C |
| Korkeapainepuoli min lämpötila (TS) | -35.0 °C |
| Korkeapainepuoli tilavuus | 0.7 L |
| Korkeapainetesti [bar] [Max] | 48.7 bar |
| Korkeus pohjalevystä [mm] | 470 mm |
| Kuvaus | DSH090-3 (Old) |
| Kylmäaineet | R410A |
| Kylmäainetäyttö [kg] [Max] | 8.00 kg |
| Läpimitta [mm] | 243 mm |
| Leveys [mm] | 230.00 mm |
| Liitäntätyyppi | Juotos |
| Maaliitännän kiristysmomentti [Nm] | 2.00 N-m |
| Maksimikäyttövirta [MOC] | 38 A |
| Manifold enabled | No |
| Matalapainepuoli max lämpötila (TS) | 55.0 °C |
| Matalapainepuoli min lämpötila (TS) | -35.0 °C |
| Matalapainepuoli tilavuus | 11.7 L |
| Matalapainetesti [bar] [Max] | 33.3 bar |
| Material Description | Del-DSH090-3AL-INDUST |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 33.30 bar |
| Model number | DSH090A3ALB |
| Moottorin suojaus | Sisäinen ylikuormitussuoja |
| nestelasin asennustapa | Kierre |
| nestelasin momentti [Nm] | 50 N-m |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
| Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 208 V |
| Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 230 V |
| Nimellisvirta (RLA) | 30.7 A |
| Oil level switch | None |
| Öljyluettelo | 160SZ |
| Öljyn tyyppi | POE |
| Öljyntasausliitäntä | 1-3/4"Rotolock |
| Öljytäyttö [l] | 3.00 L |
| Paine-erotesti [bar] [Max] | 37 bar |
| Paineliitännän koko [in] | 7/8 in |
| Paineliitäntäputken koko [in] | 7/8 in |
| Painemittarin liitäntä, KP | Ei ole |
| Pakkausmäärä | 8 |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Piirroksen numero | 8560176 |
| Pituus [mm] | 230.0 mm |
| Poistoliitännän korkeus [mm] | 451 mm |
| Product line | Commercial Compressors |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sähköliitännät | 4,8 mm ruuvi |
| Samanlaisilla käämeillä varustettujen kolmivaihekompressorien käämityksen vastus [Ohm] | 0.39 Ohm |
| SCIP-asiakirjan nro | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
| Segmentin käyttö | Ilmastointi |
| Sisältää paristot | No |
| Suurin jatkuva virta (MCC) | 43 A |
| Taajuus [Hz] | 60 |
| Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
| Tekniikka | Scroll |
| Tuoteryhmä | Hermetic compressors |
| Tuotetyyppi | DSH090 |
| Tuotteen nimi | Scroll compressor DSH |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Vaihe | 3 |
| Vaiheiden kiristysmomentti [Nm] | 3.00 N-m |
| Väri | Sininen |
| Viskositeetti [cP] | 32.0 cP |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 61.91 Kilogram |
| Nettopaino | 59.41 Kilogram |
| Määrä | 0.1 Cubic meter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424067922 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |