Danfoss logo
 DSH485 DSF485 DSF530 - 8556198

Scroll-kompressori, DSF485A4ABA

120H1449

Kylmäaineet: R32, Segmentin käyttö: Ilmastointi, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
(LRA) Virta roottori lukittuna389 A
AsennusholkkiODF
AsennusstandardiODF
Brand techniqueScroll-kompressori
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD saatavillaYes
EsilämmitinEi
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyDSF
HyväksyntäCEULUKCA
IDVYes
Imuliitännän koko [in]1-5/8 in
Imuliitännän korkeus [mm]302 mm
Imuliitännän materiaali-
Imuliitäntäputken koko [in]1-5/8 in
IP-suojausluokkaIP54 (kaapeliläpiviennillä)
Iskutilavuus [cm3]407.20 cm³
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V]342 V
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]414 V
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V]457 V
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]506 V
Käynnistysten määrä tunnissa [Max]12
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm]2900 rpm
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm]3500 rpm
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Kokonaiskorkeus [mm]726.0 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V]380-415/3/50 460/3/60
KonfigurointikoodiYksi yksikkö
Korkeapainepuoli max lämpötila (TS)150.0 °C
Korkeapainepuoli min lämpötila (TS)-35.0 °C
Korkeapainepuoli tilavuus3.9 L
Korkeapainetesti [bar] [Max]53.6 bar
KuvausDSF485-4
KylmäaineetR32
Kylmäainetäyttö [kg] [Max]17.00 kg
Läpimitta [mm]333 mm
Leveys [mm]371.00 mm
LiitäntätyyppiJuotos
Maaliitännän kiristysmomentti [Nm]4.00 N-m
Maksimikäyttövirta [MOC]80 A
Manifold enabledNo
Matalapainepuoli max lämpötila (TS)51.0 °C
Matalapainepuoli min lämpötila (TS)-35.0 °C
Matalapainepuoli tilavuus28.5 L
Matalapainetesti [bar] [Max]34.3 bar
Material DescriptionDSF485-4-AB-INDUST
Ominaisuudet
Arvo
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSF485A4ABA
Moottorin suojausElektroninen suojamoduuli, 110/240 V
nestelasin asennustapaKierre
nestelasin momentti [Nm]50 N-m
NesteruiskutusEi
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V]380 V
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]460 V
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V]415 V
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]460 V
Nimellisvirta (RLA)76 A
Oil level switchNone
Öljyluettelo185SL
Öljyn tyyppiPOE
Öljyntasausliitäntä2-1/4'' Rotolock
Öljyntyhjennysaukko1/4'' laippa
Öljytäyttö [l]6.10 L
Paine-erotesti [bar] [Max]37 bar
Paineliitännän koko [in]1-3/8 in
Paineliitäntäputken koko [in]1-3/8 in
Painemittarin liitäntä, KPEi ole
Painemittarin liitäntä, MPSchrader
Pakkausmäärä4
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Piirroksen numero8556198
Pituus [mm]371.0 mm
Poistoliitännän korkeus [mm]667 mm
Product lineCommercial Compressors
SähköliitännätStud M5
Samanlaisilla käämeillä varustettujen kolmivaihekompressorien käämityksen vastus [Ohm]0.28 Ohm
Segmentin käyttöIlmastointi
Sisältää paristotNo
Taajuus [Hz]50/60
TehonsäätöKiinteä nopeus
TekniikkaScroll
Toimitukseen sisältyvä öljyAlkuperäinen öljytäyttö
TuoteryhmäHermetic compressors
TuotetyyppiDSF485
Tuotteen nimiScroll compressor DSF
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-hyväksyttyYes
Väärinpäin pyörimiseltä suojaaminenElektroninen moduuli
Vaihe3
Vaiheiden kiristysmomentti [Nm]3.00 N-m
VäriSininen
Viskositeetti [cP]40.0 cP
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino185 Kilogram
Nettopaino181.25 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428663168
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm