Danfoss logo
DSH600 - 8556192 - JPG

Scroll-kompressori, DSH600B7AXC

120H1384

Kylmäaineet: R452B; R410A; R454B, Segmentin käyttö: Ilmastointi, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 575/3/60, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
(LRA) Virta roottori lukittuna354 A
AsennusholkkiODF
Asennusmomentti [Nm]21.00 N-m
AsennusstandardiODF
Brand techniqueScroll-kompressori
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EsilämmitinEi
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyDSH
HyväksyntäCEULUKCA
IDVYes
Imuliitännän koko [in]2-1/8 in
Imuliitännän korkeus [mm]302 mm
Imuliitännän materiaali-
Imuliitäntäputken koko [in]2-1/8 in
IP-suojausluokkaIP54 (kaapeliläpiviennillä)
Iskutilavuus [cm3]442.60 cm³
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]517 V
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]632 V
Käynnistysten määrä tunnissa [Max]12
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm]3500 rpm
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Kokonaiskorkeus [mm]799.0 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V]575/3/60
KonfigurointikoodiYksi yksikkö
Korkeapainepuoli max lämpötila (TS)150.0 °C
Korkeapainepuoli min lämpötila (TS)-35.0 °C
Korkeapainepuoli tilavuus4.0 L
Korkeapainetesti [bar] [Max]53.6 bar
KuvausDSH600-7
KylmäaineetR410AR452BR454B
Kylmäainetäyttö [kg] [Max]17.00 kg
Läpimitta [mm]333 mm
Leveys [mm]371.00 mm
LiitäntätyyppiJuotos
Maaliitännän kiristysmomentti [Nm]4.00 N-m
Maksimikäyttövirta [MOC]91 A
Manifold enabledNo
Matalapainepuoli max lämpötila (TS)52.0 °C
Matalapainepuoli min lämpötila (TS)-35.0 °C
Matalapainepuoli tilavuus30.1 L
Matalapainetesti [bar] [Max]34.3 bar
Material DescriptionDSH600-7-AX-SINGLE
Ominaisuudet
Arvo
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSH600B7AXC
Moottorin suojausElektroninen suojamoduuli, 24 V ac
nestelasin asennustapaKierre
nestelasin momentti [Nm]50 N-m
NesteruiskutusEi
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]575 V
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]575 V
Nimellisvirta (RLA)70 A
Oil level switchNone
Öljyluettelo160SZ
Öljyn tyyppiPOE
Öljyntasausliitäntä2-1/4'' Rotolock
Öljyntyhjennysaukko1/4'' laippa
Öljytäyttö [l]6.10 L
Paine-erotesti [bar] [Max]37 bar
Paineliitännän koko [in]1-3/8 in
Paineliitäntäputken koko [in]1-3/8 in
Painemittarin liitäntä, KPEi ole
Painemittarin liitäntä, MPSchrader
Pakkausmäärä1
PakkaustapaYksittäispakkaus
Piirroksen numero8556192a
Pituus [mm]371.0 mm
Poistoliitännän korkeus [mm]732 mm
Product lineCommercial Compressors
SähköliitännätStud M5
Samanlaisilla käämeillä varustettujen kolmivaihekompressorien käämityksen vastus [Ohm]0.38 Ohm
Segmentin käyttöIlmastointi
Sisältää paristotNo
Taajuus [Hz]60
TehonsäätöKiinteä nopeus
TekniikkaScroll
TuoteryhmäHermetic compressors
TuotetyyppiDSH600
Tuotteen nimiScroll compressor DSH
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-hyväksyttyYes
Väärinpäin pyörimiseltä suojaaminenElektroninen moduuli
Vaihe3
Vaiheiden kiristysmomentti [Nm]3.00 N-m
VäriSininen
Viskositeetti [cP]32.0 cP
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino225.75 Kilogram
Nettopaino215 Kilogram
Määrä590.625 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424678166
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm