Danfoss logo
 DSH381 SH380 code 4-7-9 - 8556199

Scroll-kompressori, DSH381C4APD

120H1365

Kylmäaineet: R452B; R410A; R454B, Segmentin käyttö: Ilmastointi, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
(LRA) Virta roottori lukittuna294 A
AsennusholkkiODF
AsennusstandardiODF
Brand techniqueScroll-kompressori
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD saatavillaYes
EsilämmitinEi
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyDSH
HyväksyntäCEULUKCA
IDVYes
Imuliitännän koko [in]1-5/8 in
Imuliitännän korkeus [mm]302 mm
Imuliitännän materiaali-
Imuliitäntäputken koko [in]1-5/8 in
IP-suojausluokkaIP54 (kaapeliläpiviennillä)
Iskutilavuus [cm3]345.00 cm³
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V]342 V
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]414 V
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V]457 V
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]506 V
Käynnistysten määrä tunnissa [Max]12
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm]2900 rpm
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm]3500 rpm
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Kokonaiskorkeus [mm]726.0 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V]380-415/3/50 460/3/60
KonfigurointikoodiYksi yksikkö
Korkeapainepuoli max lämpötila (TS)150.0 °C
Korkeapainepuoli min lämpötila (TS)-35.0 °C
Korkeapainepuoli tilavuus4.0 L
Korkeapainetesti [bar] [Max]53.6 bar
KuvausDSH381-4
KylmäaineetR410AR452BR454B
Kylmäainetäyttö [kg] [Max]17.00 kg
Läpimitta [mm]333 mm
Leveys [mm]371.00 mm
LiitäntätyyppiJuotos
Maaliitännän kiristysmomentti [Nm]4.00 N-m
Maksimikäyttövirta [MOC]72 A
Manifold enabledNo
Matalapainepuoli max lämpötila (TS)52.0 °C
Matalapainepuoli min lämpötila (TS)-35.0 °C
Matalapainepuoli tilavuus31.1 L
Matalapainetesti [bar] [Max]34.3 bar
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionDSH381-4AP-INDUST\
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSH381C4APD
Moottorin suojausElektroninen suojamoduuli, 110/240 V
nestelasin asennustapaKierre
nestelasin momentti [Nm]50 N-m
NesteruiskutusEi
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V]380 V
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]460 V
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V]415 V
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]460 V
Oil level switchNone
Öljyluettelo160SZ
Öljyn tyyppiPOE
Öljyntasausliitäntä2-1/4'' Rotolock
Öljyntyhjennysaukko1/4'' laippa
Öljytäyttö [l]6.10 L
Paine-erotesti [bar] [Max]37 bar
Paineliitännän koko [in]1-1/8 in
Paineliitäntäputken koko [in]1-1/8 in
Painemittarin liitäntä, KPEi ole
Painemittarin liitäntä, MPSchrader
Pakkausmäärä4
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Piirroksen numero8556199
Pituus [mm]371.0 mm
Poistoliitännän korkeus [mm]667 mm
Product lineCommercial Compressors
SähköliitännätStud M5
Samanlaisilla käämeillä varustettujen kolmivaihekompressorien käämityksen vastus [Ohm]0.45 Ohm
Segmentin käyttöIlmastointi
Sisältää paristotNo
Taajuus [Hz]50/60
TehonsäätöKiinteä nopeus
TekniikkaScroll
TuoteryhmäHermetic compressors
TuotetyyppiDSH381
Tuotteen nimiScroll compressor DSH
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-hyväksyttyYes
Väärinpäin pyörimiseltä suojaaminenElektroninen moduuli
Vaihe3
Vaiheiden kiristysmomentti [Nm]3.00 N-m
VäriSininen
Viskositeetti [cP]32.0 cP
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino168.25 Kilogram
Nettopaino161.25 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428663601
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm