Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scroll-kompressori, DSH240A7AAC

120H1299

Kylmäaineet: R410A, Segmentin käyttö: Ilmastointi, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 575/3/60, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
(LRA) Virta roottori lukittuna175 A
AsennusholkkiODF
AsennusstandardiODF
Brand techniqueScroll-kompressori
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EsilämmitinEi
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyDSH
HyväksyntäCEULUKCA
IDVYes
Imuliitännän koko [in]1-5/8 in
Imuliitännän korkeus [mm]302 mm
Imuliitännän materiaali-
Imuliitäntäputken koko [in]1-5/8 in
IP-suojausluokkaIP54 (kaapeliläpiviennillä)
Iskutilavuus [cm3]227.60 cm³
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]517 V
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]632 V
Käynnistysten määrä tunnissa [Max]12
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm]3500 rpm
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Kokonaiskorkeus [mm]653.0 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V]575/3/60
KonfigurointikoodiYksi yksikkö
Korkeapainepuoli max lämpötila (TS)150.0 °C
Korkeapainepuoli min lämpötila (TS)-35.0 °C
Korkeapainepuoli tilavuus2.9 L
Korkeapainetesti [bar] [Max]53.6 bar
KuvausDSH240-7
KylmäaineetR410A
Kylmäainetäyttö [kg] [Max]15.00 kg
Läpimitta [mm]318 mm
LiitäntätyyppiJuotos
Maaliitännän kiristysmomentti [Nm]4.00 N-m
Maksimikäyttövirta [MOC]38 A
Manifold enabledNo
Matalapainemittariliitännän kiristysmomentti [Nm]15 N-m
Matalapainepuoli max lämpötila (TS)52.0 °C
Matalapainepuoli min lämpötila (TS)-35.0 °C
Matalapainepuoli tilavuus27.5 L
Matalapainetesti [bar] [Max]34.3 bar
Material DescriptionDSH240-7AA-SINGLE
Ominaisuudet
Arvo
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSH240A7AAC
Moottorin suojausElektroninen suojamoduuli, 24 V ac
nestelasin asennustapaKierre
nestelasin momentti [Nm]50 N-m
NesteruiskutusEi
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]575 V
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]575 V
Nimellisvirta (RLA)28 A
Oil level switchNone
Öljyluettelo160SZ
Öljyn tyyppiPOE
Öljyntasausliitäntä2-1/4'' Rotolock
Öljyntyhjennysaukko1/4'' laippa
Öljyntyhjennysliitännän kiristysmomentti [Nm]35 N-m
Öljytäyttö [l]6.10 L
Paine-erotesti [bar] [Max]37 bar
Paineliitännän koko [in]1-1/8 in
Paineliitäntäputken koko [in]1-1/8 in
Painemittarin liitäntä, KPEi ole
Painemittarin liitäntä, MPSchrader
Pakkausmäärä1
PakkaustapaYksittäispakkaus
Piirroksen numero8556208
Poistoliitännän korkeus [mm]618 mm
Product lineCommercial Compressors
SähköliitännätStud M5
Samanlaisilla käämeillä varustettujen kolmivaihekompressorien käämityksen vastus [Ohm]0.94 Ohm
Segmentin käyttöIlmastointi
Sisältää paristotNo
Taajuus [Hz]60
TehonsäätöKiinteä nopeus
TekniikkaScroll
TuoteryhmäHermetic compressors
TuotetyyppiDSH240
Tuotteen nimiScroll compressor DSH
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-hyväksyttyYes
Väärinpäin pyörimiseltä suojaaminenElektroninen moduuli
Vaihe3
Vaiheiden kiristysmomentti [Nm]3.00 N-m
VäriSininen
Viskositeetti [cP]32.0 cP
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino114.73 Kilogram
Nettopaino108 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä590.625 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424206512